Raccord coudé mâle universel à branche 10-KQ2Z (joint d'étanchéité), raccord à simple pression (Numéros de référence)

Raccord coudé mâle universel à branche 10-KQ2Z (joint d'étanchéité), raccord à simple pression
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Gasket seal (Uni thread).
[Applications]
· Hexagon head of the body allows tightening with a box wrench. Use for branch connections.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-KQ2Z04-M5N

Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) Specifications

Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) Related Images

Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) 10-KQ2Z04-M5N External Appearance

Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) Related Images

Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) 10-KQ2Z0□-32N External Appearance

Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) Related Images

Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) Dimensional Outline Drawing

Applicable
tubing
outer diameter mm
Connection thread
M
Model H
(hex
size)
øD1Note) øD2L1L2L3A M P Effective Area
mm2
Minimum
Port Size
Weight
g
Urethane
ø4 M5 ×; 0.8 10-KQ2Z04-M5N 8 8.2 9.8 16.5 11.4 18.4 14.9 13.3 8.2 3.4 2.5 6.2

Note) øD1 represents maximum diameter.

Applicable
tubing
outer diameter inch
Connection thread
UNF
Model H
(hex
size)
øD1Note) øD2L1L2L3A M P Effective Area
mm2
Minimum
Port Size
Weight
g
Urethane
ø1/8 10-32UNF 10-KQ2Z01-32N 8 7.1 9.8 16.5 10.4 17.9 14.9 13.3 7.1 1.9 2.5 5.9
ø5/32 10-32UNF 10-KQ2Z03-32N 8 8.2 9.8 16.5 10.4 17.9 14.9 13.3 8.2 2.9 2.5 6.2
ø1/4 10-32UNF 10-KQ2Z07-32N 8 11.1 13.4 18.4 12.1 24 20.5 13.3 11.1 2.9 2.5 13.4

Note) øD1 represents maximum diameter.

Référence pièce
10-KQ2Z04-M5N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.90 €

10 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Embranchement A
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 4 Connection Type M Connection screw 5×0,8
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Vous vous trouvez sur la page de Raccord coudé mâle universel à branche 10-KQ2Z (joint d'étanchéité), raccord à simple pression, le numéro d'article est le suivant: 10-KQ2Z04-M5N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KQ2Z04-M5N.

Assistance technique