10-KQ2ZF, Coude femelle universel de branche (joint d'étanchéité), raccord instantané

10-KQ2ZF, Coude femelle universel de branche (joint d'étanchéité), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Gasket seal (Uni thread).
[Applications]
· Use to branch into two tubes in the same direction at a 90° angle to a female or male thread. Multiple connections possible.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-KQ2ZF04-M5N

Référence pièce
10-KQ2ZF04-M5N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.60 €

10 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Embranchement femelle Aye
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 4 Connection Type M Connection screw 5×0,8
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Vous vous trouvez sur la page de 10-KQ2ZF, Coude femelle universel de branche (joint d'étanchéité), raccord instantané, le numéro d'article est le suivant: 10-KQ2ZF04-M5N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KQ2ZF04-M5N.

Assistance technique