10-KQ2W, Coude enfichable allongé, raccord instantané

10-KQ2W, Coude enfichable allongé, raccord instantané
Extended plug-in elbow compatible with metric-size tubing.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Generally use in the same way as a union elbow. Multi-leveled piping is also possible with the plug-in elbow to prevent interference between fittings.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2W04-99A
10-KQ2W06-99A
10-KQ2W08-99A
10-KQ2W10-99A
10-KQ2W12-99A
10-KQ2W23-99A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

4.90 €

10 26 jours 44

5.32 €

10 26 jours 66

5.76 €

10 26 jours 88

6.32 €

5 26 jours 1010

7.18 €

5 26 jours -12

6.85 €

1 26 jours -3.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Douilles, réducteurs Coude droit long Connection Type Connexion de tige Number of Connection Tubes(pc.) 2
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique