10-KQ2W, Coude mâle allongé (joint d'étanchéité), raccord instantané (Numéros de référence)

10-KQ2W, Coude mâle allongé (joint d'étanchéité), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Generally use in the same way as a union elbow. Multi-leveled piping is also possible with the plug-in elbow to prevent interference between fittings.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2W02-M3G
10-KQ2W02-M5N
10-KQ2W04-M3G
10-KQ2W04-M5N
10-KQ2W06-M5N
10-KQ2W23-M5N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

5.71 €

10 26 jours -3×0,5

4.73 €

10 26 jours -5×0,8

6.56 €

10 26 jours 43×0,5

4.95 €

10 26 jours 45×0,8

4.95 €

10 26 jours 65×0,8

4.73 €

10 26 jours -5×0,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel triple
Connection Type M Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique