Té union 10-KQ2T, raccord instantané

Té union 10-KQ2T, raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch tubing into two opposite ends of the fitting both at 90° angles.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2T02-00A
10-KQ2T04-00A
10-KQ2T06-00A
10-KQ2T07-00A
10-KQ2T08-00A
10-KQ2T10-00A
10-KQ2T11-00A
10-KQ2T12-00A
10-KQ2T16-00A
10-KQ2T23-00A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

5.02 €

1 26 jours -

4.90 €

10 26 jours 4

4.90 €

10 26 jours 6

8.97 €

10 26 jours -

5.26 €

10 26 jours 8

5.81 €

5 26 jours 10

11.48 €

10 26 jours -

7.47 €

5 26 jours -

10.73 €

5 26 jours -

4.90 €

10 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Raccord en T Connection Type Raccord de tube Number of Connection Tubes(pc.) 3
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique