Croix de diamètre différent 10-KQ2TX, raccord instantané

Croix de diamètre différent 10-KQ2TX, raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch tubes into four, two of which are on opposite ends and connect reduced size tubes at 90° angles.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2TX06-08A
10-KQ2TX08-10A
10-KQ2TX10-12A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

8.81 €

10 26 jours 6

9.89 €

10 26 jours 8

11.97 €

10 26 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Croix de réduction Connection Type Raccord de tube Number of Connection Tubes(pc.) 4
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique