Té mâle en bout 10-KQ2Y (mastic), raccord instantané

Té mâle en bout 10-KQ2Y (mastic), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.

[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.

[Applications]
· Use to branch in line with and at a 90° angle to a female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2Y04-01NS
10-KQ2Y04-02NS
10-KQ2Y06-01NS
10-KQ2Y06-02NS
10-KQ2Y06-03NS
10-KQ2Y07-34NS
10-KQ2Y08-01NS
10-KQ2Y08-02NS
10-KQ2Y08-03NS
10-KQ2Y09-01NS
10-KQ2Y10-01NS
10-KQ2Y10-02NS
10-KQ2Y10-03NS
10-KQ2Y10-04NS
10-KQ2Y12-02NS
10-KQ2Y12-03NS
10-KQ2Y12-04NS
10-KQ2Y16-02NS
10-KQ2Y16-03NS
10-KQ2Y16-04NS
10-KQ2Y23-01NS
10-KQ2Y23-02NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

5.23 €

10 26 jours 4R1/8

5.39 €

10 26 jours 4R1/4

5.35 €

10 26 jours 6R1/8

5.56 €

10 26 jours 6R1/4

5.89 €

10 26 jours 6R3/8

6.52 €

10 6 jours -NPT1/8

5.79 €

10 26 jours 8R1/8

5.94 €

10 26 jours 8R1/4

6.23 €

10 26 jours 8R3/8

7.61 €

10 6 jours -R1/8

7.65 €

5 26 jours 10R1/8

7.68 €

5 26 jours 10R1/4

8.02 €

5 26 jours 10R3/8

8.52 €

5 26 jours 10R1/2

9.15 €

5 26 jours -R1/4

9.18 €

5 26 jours -R3/8

9.18 €

5 26 jours -R1/2

14.23 €

5 26 jours -R1/4

14.24 €

5 26 jours -R3/8

14.44 €

5 26 jours -R1/2

5.23 €

10 26 jours -R1/8

5.39 €

10 26 jours -R1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Union de raccordement en T Number of Connection Tubes(pc.) 2
Couleur Blanc Spécifications Avec agent d'étanchéité Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique