Branche 10-KQ2U (mastic), raccord instantané (Numéros de référence)

Branche 10-KQ2U (mastic), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into two in the same direction in line with the female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2U04-01NS
10-KQ2U04-02NS
10-KQ2U06-01NS
10-KQ2U06-02NS
10-KQ2U06-03NS
10-KQ2U08-01NS
10-KQ2U08-02NS
10-KQ2U08-03NS
10-KQ2U10-02NS
10-KQ2U10-03NS
10-KQ2U10-04NS
10-KQ2U12-02NS
10-KQ2U12-03NS
10-KQ2U12-04NS
10-KQ2U16-03NS
10-KQ2U16-04NS
10-KQ2U23-01NS
10-KQ2U23-02NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

5.60 €

10 26 jours 41/8

5.76 €

10 26 jours 41/4

5.97 €

10 26 jours 61/8

6.16 €

10 26 jours 61/4

6.65 €

10 26 jours 63/8

8.26 €

10 26 jours 81/8

8.39 €

10 26 jours 81/4

8.47 €

10 26 jours 83/8

8.81 €

5 26 jours 101/4

8.89 €

5 26 jours 103/8

9.94 €

5 26 jours 101/2

10.69 €

5 26 jours -1/4

10.76 €

5 26 jours -3/8

11.08 €

5 26 jours -1/2

13.68 €

5 26 jours -3/8

14.05 €

5 26 jours -1/2

7.56 €

10 26 jours -1/8

7.85 €

10 26 jours -1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccordement Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc Spécifications Avec agent d'étanchéité
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique