Plug-In Y 10-KQ2U, raccord instantané (Numéros de référence)

Plug-In Y 10-KQ2U, raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch in line with a one-touch fitting.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2U04-99A
10-KQ2U06-99A
10-KQ2U08-99A
10-KQ2U10-99A
10-KQ2U12-99A
10-KQ2U16-99A
10-KQ2U23-99A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

4.68 €

10 26 jours 44

4.85 €

10 26 jours 66

6.47 €

10 26 jours 88

9.97 €

5 26 jours 1010

11.53 €

5 26 jours -12

14.48 €

1 26 jours -16

5.16 €

10 26 jours -3.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Douilles, réducteurs Raccord-union en Y Connection Type Connexion de tige Number of Connection Tubes(pc.) 2
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique