Union de diamètre différent Y 10-KQ2U, raccord instantané

Union de diamètre différent Y 10-KQ2U, raccord instantané
A different-diameter union Y that enables one-touch insertion and removal.
[Features]
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Metric and inch sizes available.
[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching in the same direction.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2U02-04A
10-KQ2U02-23A
10-KQ2U04-06A
10-KQ2U06-08A
10-KQ2U08-10A
10-KQ2U10-12A
10-KQ2U12-16A
10-KQ2U23-04A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

6.97 €

10 26 jours -

6.79 €

1 26 jours -

5.89 €

10 26 jours 4

5.97 €

10 26 jours 6

6.81 €

10 26 jours 8

7.79 €

5 26 jours 10

13.71 €

5 26 jours -

5.94 €

10 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Raccord union réducteur en Y Connection Type Raccord de tube Number of Connection Tubes(pc.) 3
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique