Double branche Y 10-KQ2UD (mastic), raccord instantané

Double branche Y 10-KQ2UD (mastic), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into four tubes in line with a female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2UD04-01NS
10-KQ2UD04-02NS
10-KQ2UD06-01NS
10-KQ2UD06-02NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

7.35 €

10 26 jours 41/8

7.53 €

10 26 jours 41/4

9.16 €

10 26 jours 61/8

9.19 €

10 26 jours 61/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccordement double Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 4 Couleur Blanc Spécifications Avec agent d'étanchéité
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique