Diamètre différent Plug-In "Y" 10-KQ2X, raccord instantané (Numéros de référence)

Diamètre différent Plug-In "Y" 10-KQ2X, raccord instantané
Different-diameter plug-in Y with one-touch insertion and removal.
[Features]
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Metric and inch sizes available.
[Applications]
· Use to branch into two and connect tubing of reduced size in the same direction in line with the one-touch fitting.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2X04-06A
10-KQ2X06-08A
10-KQ2X08-10A
10-KQ2X10-12A
10-KQ2X23-04A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Spécifications sur mesure

4.68 €

10 26 jours 46-

5.85 €

10 26 jours 68-

6.60 €

10 26 jours 810-

7.52 €

5 26 jours 1012S/O

5.15 €

1 26 jours -4S/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Douilles, réducteurs Raccord-union en Y Connection Type Raccord de tube Number of Connection Tubes(pc.) 3
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique