Réducteur enfichable 10-KQ2R, raccord instantané

Réducteur enfichable 10-KQ2R, raccord instantané
Reducer fitting that enables one-touch insertion and removal.
[Features]
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· The chuck provides secure retention and the collet increases the holding force on the tube.
· The use of a special profile ensures sealing and reduces resistance when the tube is inserted.
· Chuck is prevented from biting too deeply into the tube.
· Body and thread part rotate allowing for positioning.
[Applications]
· Use to change size of one-touch fittings.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2R02-04A
10-KQ2R03-07A
10-KQ2R04-06A
10-KQ2R04-08A
10-KQ2R04-10A
10-KQ2R06-04A
10-KQ2R06-08A
10-KQ2R06-10A
10-KQ2R06-12A
10-KQ2R07-09A
10-KQ2R08-10A
10-KQ2R08-12A
10-KQ2R10-12A
10-KQ2R10-16A
10-KQ2R12-16A
10-KQ2R23-04A
10-KQ2R23-06A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches)

3.39 €

10 26 jours -4-

4.22 €

10 6 jours --1/4

3.44 €

10 26 jours 46-

3.65 €

10 26 jours 48-

3.65 €

10 26 jours 410-

3.65 €

10 26 jours 64-

3.65 €

10 26 jours 68-

3.74 €

10 26 jours 610-

3.74 €

10 26 jours 612-

4.69 €

10 26 jours --5/16

4.02 €

10 26 jours 810-

4.11 €

10 26 jours 812-

6.24 €

5 26 jours 1012-

6.31 €

5 26 jours 1016-

6.44 €

5 26 jours -16-

3.39 €

10 26 jours -4-

3.39 €

10 26 jours -6-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Douilles, réducteurs Réducteur Connection Type Raccord de tube Couleur Blanc
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique