Raccord de cloison 10-KQ2E (interchangeable avec KQ), raccord instantané

Raccord de cloison 10-KQ2E (interchangeable avec KQ), raccord instantané
One-touch fitting ideal for connecting tubing.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect two pieces of tubing through a panel, etc.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2E04-00N
10-KQ2E06-00N
10-KQ2E08-00N
10-KQ2E10-00N
10-KQ2E12-00N
10-KQ2E13-00N
10-KQ2E16-00N
10-KQ2E23-00N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

6.81 €

10 26 jours 4

5.37 €

10 26 jours 6

6.10 €

10 26 jours 8

8.61 €

5 26 jours 10

9.65 €

5 26 jours -

27.53 €

1 26 jours -

22.97 €

5 26 jours -

6.24 €

10 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Raccord union de cloison Connection Type Raccord de tube Number of Connection Tubes(pc.) 2
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique