Référence fabricant: 10-KQ2LE04-00N
Marque: SMC
Prix: 6.81 €
Délai de livraison: 26 jours
D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-KQ2LE04-00N
Bulkhead Male Elbow: 10-KQ2LE Outline Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Model | T (M) | H1 (Hex size) | H2 (Hex size) | B | E | øDNote) | Mounting hole | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | With rib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | |||||||||||||
ø4 | 10-KQ2LE04-00N | M12 × 1 | 14 | 14 | 14.8 | 28.5 | 8.2 | 13 | 13.3 | 4.2 | 3 | 21.2 | ● |
ø6 | 10-KQ2LE06-00N | M14 × 1 | 17 | 17 | 15.5 | 29.6 | 10.4 | 15 | 13.3 | 9 | 4.5 | 29.4 | - |
ø8 | 10-KQ2LE08-00N | M16 × 1 | 17 | 19 | 17.2 | 32.3 | 13.2 | 17 | 14.2 | 14.9 | 6 | 30.4 | ● |
ø10 | 10-KQ2LE10-00N | M20 × 1 | 22 | 24 | 19.3 | 37.9 | 15.9 | 21 | 15.6 | 25 | 7.5 | 53.5 | ● |
ø12 | 10-KQ2LE12-00N | M22 × 1 | 24 | 27 | 21.5 | 40.8 | 18.5 | 23 | 17 | 39.7 | 9 | 61 | ● |
Note) øD1 represents maximum diameter.
Metric Size One-Touch Fittings 10-KQ2 Series Structural Drawing
Tubing materialNote) | PFA, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note) Can also be used with FEP, nylon and soft nylon. However, the clean performance will decline.
Series | Body | Release button |
---|---|---|
10-KQ2 Series | White type | White |
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) JIS B0205 (Metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Seal on the threads | With or without seal | |
Grease used | Fluorine-based grease | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604 with electroless nickel plating, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) with electroless nickel plating, SUS 303 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS 304/NBR |
Référence pièce
|
---|
10-KQ2LE04-00N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 10 | 26 jours | 4 |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Circonstance propre | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. identique | Raccord union de cloison | Connection Type | Raccord de tube | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Couleur | Blanc | Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc |
Spécifications sur mesure | S/O |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord coudé mâle de cloison 10-KQ2LE Raccord à simple pression, le numéro d'article est le suivant: 10-KQ2LE04-00N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KQ2LE04-00N.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2LE06-00N |
10-KQ2LE08-00N |
10-KQ2LE10-00N |
10-KQ2LE12-00N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) |
---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 10 | 4 jours | 6 | ||
8.68 € | 10 | 26 jours | 8 | ||
10.56 € | 5 | 26 jours | 10 | ||
12.60 € | 5 | 26 jours | - |