Capuchon de couleur 10-KQ2C Raccord instantané

Capuchon de couleur 10-KQ2C Raccord instantané
A one-touch fitting type color cap.
[Features]
· Available in 10 colors.
· One-touch connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Can be attached to release button to color code them by application when working with multiple pipes.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2C-06BUA
10-KQ2C-06RA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

1.88 €

50 6 jours Bleu

1.88 €

50 6 jours Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés aux raccords à simple pression Type à raccord Autres formes Matériau du corps principal PP
Application Circonstance propre Autres formes Capuchon de couleur D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait

Assistance technique