KPP, Raccords instantanés salle blanche, bouchon

KPP, Raccords instantanés salle blanche, bouchon
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for blowing type systems in clean rooms.
· Completely oil-free processing. (rubber parts are fluorine coated)
· Liquid-contact areas are non-metallic.
· Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room.
· Can also be used in vacuums. (-100 kPa)
[Applications]
· Use to plug unused one-touch fittings.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plug KPP Outline Drawing And Dimensions

Plug KPP outline drawing

Plug KPP outline drawing

Applicable pipe fitting size ød Model øD L A Weight
g
4 KPP-04 6 32 13.8 0.4
6 KPP-06 8 35 15.7 0.7
8 KPP-08 10 39 17.3 1.1
10 KPP-10 12 43 19.2 1.7
12 KPP-12 14 45.5 20.7 2.5

Model Indication Method

Plug KPP model indication method

Plug KPP model indication method

Référence pièce
KPP-04
KPP-06
KPP-08
KPP-10
KPP-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Fitting Size (mm)

1.48 €

10 4 jours 4

1.65 €

10 7 jours 6

1.60 €

10 4 jours 8

3.40 €

5 4 jours 10

4.05 €

5 4 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau / bouchon Type à raccord Autres formes Matériau du corps principal PP
Application Standard/Mini Autres formes Bouchon

Assistance technique