KPQU/KPGU, Raccords instantanés salle blanche - "Y" dérivation, "Y" égal (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KPQU/KPGU, Raccords instantanés salle blanche - "Y" dérivation, "Y" égal
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for drive system type air systems in clean rooms.
[Applications]
· Use to branch piping in the same orientation from female threads.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KPQU06-01

Référence pièce
KPQU06-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fluide applicable Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Packing, Material of O-Ring D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Couleur du bouton de déverrouillage

12.87 €

10 26 jours -[Résine PP] AutresCirconstance propre[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)6R1/8Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Montage par vis, raccordement Raccordement

Vous vous trouvez sur la page de KPQU/KPGU, Raccords instantanés salle blanche - "Y" dérivation, "Y" égal, le numéro d'article est le suivant: KPQU06-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPQU06-01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KPGU04-M5
KPGU06-01
KPGU06-02
KPQU06-02
KPQU06-M5
KPQU08-01
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Fluide applicable Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Packing, Material of O-Ring D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Couleur du bouton de déverrouillage

21.61 €

10 26 jours -[Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.Circonstance propre[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)4M5×0,8Bleu clair

17.06 €

10 26 jours -[Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.Circonstance propre[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)6R1/8Bleu clair

17.81 €

10 26 jours -[Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.Circonstance propre[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)6R1/4Bleu clair

12.87 €

10 26 jours -[Résine PP] AutresCirconstance propre[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)6R1/4Gris clair

12.87 €

10 26 jours -[Résine PP] AutresCirconstance propre[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)6M5×0,8Gris clair

14.85 €

10 26 jours -[Résine PP] AutresCirconstance propre[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)8R1/8Gris clair

Assistance technique