Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KPGU06-M5
Référence pièce
|
---|
KPGU06-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.56 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | M | 5×0,8 | Bleu clair |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Montage par vis, raccordement | Raccordement |
---|
Vous vous trouvez sur la page de KPQU/KPGU, Raccords instantanés salle blanche - "Y" dérivation, "Y" égal, le numéro d'article est le suivant: KPGU06-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPGU06-M5.
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Packing, Material of O-Ring
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur du bouton de déverrouillage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KPGU04-M5 |
KPGU06-01 |
KPGU06-02 |
KPGU08-01 |
KPGU08-02 |
KPGU10-02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fluide applicable | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur du bouton de déverrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.61 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | M | 5×0,8 | Bleu clair | ||
17.06 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
17.81 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
24.29 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
26.52 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
27.53 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | R | 1/4 | Bleu clair |