Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Union Tee KPQT/KPGT outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD Note 1: | L | Q | M | Effective area mm2 | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||||
4 | KPQT04-00 | KPGT04-00 | 10.4 | 19.7 | 4.5 | 17 | 4 | 4 | 7 |
6 | KPQT06-00 | KPGT06-00 | 12.8 | 21.8 | 5.3 | 18.5 | 10 | 10 | 9 |
8 | KPQT08-00 | KPGT08-00 | 15.2 | 25.3 | 6 | 20.5 | 26 | 18 | 16 |
10 | KPQT10-00 | KPGT10-00 | 18.5 | 28.4 | 6.8 | 23 | 41 | 29 | 25 |
12 | KPQT12-00 | KPGT12-00 | 20.9 | 30.4 | 7.5 | 24 | 58 | 46 | 29 |
Note 1: øD indicates the maximum diameter.
Tube material | PFA, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 2: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5°C to 60°C |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Oil or grease used | Fluorinated grease |
Note 1: See the "Particle emissions classifications" below. The internal sealing parts are coated in fluorine grease and so are outside the scope of the grading.
Note 2: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure."
Note 3: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Particle emissions classification graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
KPQ/KPG Series model indication method
KPQ/KPG Series structural drawing
KPQ/KPG Series structural drawing (for M5 type)
KPQ/KPG Series structural drawing (for male connector)
Number | Part name | Material | ||
---|---|---|---|---|
KPQ Series | KPG Series | |||
1 | Body | - | PP | |
For male connector | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | ||
2 | Stud | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | |
3 | Chuck | SUS304 | ||
4 | Guide | - | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 |
For male connector | PP | |||
5 | Release button | PP (Color: light gray) | PP (Color: light blue) | |
6 | Collet | PP | ||
7 | Stopper | - | SUS304 | |
For male connector | PP | |||
8 | Seal | NBR | ||
9 | Bumper | NBR | ||
10 | O-ring | NBR | ||
11 | Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce
|
---|
KPGT04-00 |
KPGT06-00 |
KPGT08-00 |
KPGT10-00 |
KPGT12-00 |
KPQT04-00 |
KPQT06-00 |
KPQT08-00 |
KPQT10-00 |
KPQT12-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 10 | 24 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 4 | Bleu clair | ||
11.68 € | 10 | 7 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 6 | Bleu clair | ||
11.89 € | 10 | 7 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 8 | Bleu clair | ||
13.26 € | 5 | 7 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 10 | Bleu clair | ||
15.13 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | - | Bleu clair | ||
13.89 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | 4 | Gris clair | ||
13.89 € | 10 | 7 jours | [Résine PP] Autres | 6 | Gris clair | ||
14.61 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] Autres | 8 | Gris clair | ||
16.45 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] Autres | 10 | Gris clair | ||
19.81 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] Autres | - | Gris clair |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Application | Circonstance propre |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Raccord union, diam. identique | Raccord en T |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Couleur du bouton de déverrouillage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles