Référence fabricant: KPGR04-06
Marque: SMC
Prix: 7.11 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps principal: [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.
D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ
Applicable Fitting Size (mm): 6
Couleur du bouton de déverrouillage: Bleu clair
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KPGR04-06
Plug-In Reducer KPQR/KPGR outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Applicable pipe fitting size ød | Model | øD Note 1: | L | A | M | Effective area mm2 | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | |||||||||
4 | 6 | KPQR04-06 | KPGR04-06 | 10.4 | 38.4 | 19.1 | 17 | 4 | 4 | 3 |
8 | KPQR04-08 | KPGR04-08 | 40.9 | 19.2 | 4 | |||||
6 | KPQR06-08 | KPGR06-08 | 12.8 | 41.5 | 19.8 | 18.5 | 10 | 10 | 4 | |
10 | KPQR06-10 | KPGR06-10 | 44 | 20.2 | 5 | |||||
8 | KPQR08-10 | KPGR08-10 | 15.2 | 46 | 22.2 | 20.5 | 26 | 18 | 5 | |
12 | KPQR08-12 | KPGR08-12 | 47 | 6 | ||||||
10 | KPQR10-12 | KPGR10-12 | 18.5 | 49.5 | 24.7 | 23 | 41 | 29 | 9 |
Note 1: øD indicates the maximum diameter.
Tube material | PFA, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 2: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5°C to 60°C |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Oil or grease used | Fluorinated grease |
Note 1: See the "Particle emissions classifications" below. The internal sealing parts are coated in fluorine grease and so are outside the scope of the grading.
Note 2: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure."
Note 3: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Particle emissions classification graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
KPQ/KPG Series model indication method
KPQ/KPG Series structural drawing
KPQ/KPG Series structural drawing (for M5 type)
KPQ/KPG Series structural drawing (for male connector)
Number | Part name | Material | ||
---|---|---|---|---|
KPQ Series | KPG Series | |||
1 | Body | - | PP | |
For male connector | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | ||
2 | Stud | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | |
3 | Chuck | SUS304 | ||
4 | Guide | - | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 |
For male connector | PP | |||
5 | Release button | PP (Color: light gray) | PP (Color: light blue) | |
6 | Collet | PP | ||
7 | Stopper | - | SUS304 | |
For male connector | PP | |||
8 | Seal | NBR | ||
9 | Bumper | NBR | ||
10 | O-ring | NBR | ||
11 | Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce
|
---|
KPGR04-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Couleur du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 4 | 6 | Bleu clair |
Loading...
Type | Simple effet / tuyau | Type à raccord | Douille et réduction | Application | Circonstance propre |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Douilles, réducteurs | Réducteur |
Vous vous trouvez sur la page de KPQR / KPGR, Raccords instantanés salle blanche - Réduction, le numéro d'article est le suivant: KPGR04-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPGR04-06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Couleur du bouton de déverrouillage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KPGR04-08 |
KPGR06-08 |
KPGR06-10 |
KPGR08-10 |
KPGR08-12 |
KPGR10-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Couleur du bouton de déverrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 10 | Devis | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 4 | 8 | Bleu clair | ||
7.40 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 6 | 8 | Bleu clair | ||
7.40 € | 10 | 39 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 6 | 10 | Bleu clair | ||
7.52 € | 10 | Devis | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 8 | 10 | Bleu clair | ||
7.90 € | 10 | Devis | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 8 | 12 | Bleu clair | ||
9.05 € | 5 | 39 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 10 | 12 | Bleu clair |