Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KM12 structural drawing
Port A: one-touch fitting
Port B: Rc female threads
Model | KM12 |
---|---|
Usable fluids | Air, waterNote 2: |
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing) |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Accessories | Plug with hexagonal socket head and seal: 1 pc. |
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Model | KM12 |
---|---|
Body | PBT |
Stud / Drive rod | C3604 |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
KM12 dimensional drawing
Applicable tube outer diameter F mm | T Connection threads Rc | Model | N | H (width across flats) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | M | Port B Minimum hole diameter | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/4 | KM12-04-02-6 | 6 | 17 | 89 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 6 | 65 |
KM12-04-02-10 | 10 | 110 | 61.5 | 72 | ||||||||||||
6 | 1/4 | KM12-06-02-6 | 6 | 17 | 99 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31 | 13 | 47 | 13.5 | 17 | 7.5 | 81 |
KM12-06-02-10 | 10 | 125 | 73 | 91 | ||||||||||||
8 | 3/8 | KM12-08-03-6 | 6 | 19 | 108 | 11.5 | 22.5 | 35.5 | 24 | 34.5 | 15.5 | 55 | 14.7 | 18.5 | 9 | 97 |
KM12-08-03-10 | 10 | 139 | 86 | 112 |
(Units: mm)
Applicable tube outer diameter F inches | T Connection threads NPT | Model | N | H (width across flats) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | M | Port B Minimum hole diameter | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/32 | 1/4 | KM12-03-35-6 | 6 | 17.46 | 87 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 6 | 65 |
KM12-03-35-10 | 10 | 110 | 61.5 | 72 | ||||||||||||
1/4 | 1/4 | KM12-07-35-6 | 6 | 17.46 | 95 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31.25 | 13.2 | 48 | 13 | 17 | 7 | 82 |
KM12-07-35-10 | 10 | 121 | 73.5 | 92 | ||||||||||||
5/16 | 3/8 | KM12-09-36-6 | 6 | 22.22 | 102 | 12.7 | 23.7 | 37.7 | 25 | 37.5 | 15.2 | 52.8 | 15 | 18.5 | 9.5 | 97 |
KM12-09-36-10 | 10 | 132 | 83 | 112 |
(Units: mm)
Référence pièce
|
---|
KM12-03-35-10 |
KM12-04-02-6 |
KM12-04-02-10 |
KM12-06-02-6 |
KM12-06-02-10 |
KM12-06-02-10-X2 |
KM12-06-02-10-X12 |
KM12-07-35-6 |
KM12-07-35-10 |
KM12-08-03-6 |
KM12-08-03-10 |
KM12-09-36-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Port A Number | Couleur | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02 € | 5 | 26 jours | - | - | NPT | 1/4 | 10 | Noir | Rouge | S/O | ||
17.47 € | 5 | 4 jours | - | 4 | Rc | 1/4 | 6 | Noir | Bleu | S/O | ||
18.87 € | 5 | 4 jours | - | 4 | Rc | 1/4 | 10 | Noir | Bleu | S/O | ||
17.47 € | 5 | 4 jours | - | 6 | Rc | 1/4 | 6 | Noir | Bleu | S/O | ||
23.95 € 16.77 € | 5 |
Jour même
Stock | - | 6 | Rc | 1/4 | 10 | Noir | Bleu | S/O | ||
25.19 € | 5 | 32 jours | Eau / Air | - | - | - | - | - | Bleu | Spécification non basée sur l'acier (avec nickel autocatalytique) | ||
26.97 € | 5 | 6 jours | Eau / Air | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.27 € | 5 | 26 jours | - | - | NPT | 1/4 | 6 | Noir | Rouge | S/O | ||
29.69 € | 5 | 26 jours | - | - | NPT | 1/4 | 10 | Noir | Rouge | S/O | ||
21.18 € | 5 | 4 jours | - | 8 | Rc | 3/8 | 6 | Noir | Bleu | S/O | ||
27.66 € 19.36 € | 5 |
Jour même
Stock | - | 8 | Rc | 3/8 | 10 | Noir | Bleu | S/O | ||
33.97 € | 5 | 26 jours | - | - | NPT | 3/8 | 10 | Noir | Rouge | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Union de différent diamètre | Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | PP | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. différent | Raccord de tuyau / collecteur simple effet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Fluide applicable
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Port A Number
Couleur
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles