Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KDM20 external appearance
KDM10 external appearance
KDM20 dimensional drawing
(Units: mm)
The dimensions within ( ) are for the KDM20-08
KDM10 dimensional drawing
(Units: mm)
The dimensions within ( ) are for the KDM10-08
Number of connection tubes | Tube outer diameter | Model | Weight g | Release button color |
---|---|---|---|---|
10 pcs. | ø3.2 | KDM10-23 | 300 | Blue |
ø4 | KDM10-04 | |||
ø6 | KDM10-06 | |||
ø8 | KDM10-08 | 520 | ||
20 pcs. | ø3.2 | KDM20-23 | 520 | |
ø4 | KDM20-04 | |||
ø6 | KDM20-06 | |||
ø8 | KDM20-08 | 950 |
Units: mm
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Plug case, socket case | POM | |
---|---|---|
Plate, bracket | SPCC baked paint finish | |
Plug connector, socket connector | Body | PBT, C3604 (with electroless nickel plating [for ø8]) |
Chuck | SUS304 | |
Guide | SUS304, C3604 (with electroless nickel plating), PBT (for ø8) | |
Collet, release button | POM | |
Seal | NBR | |
Clamp bolt, bracket screw, cross recessed round head screw | SWRM (with nickel plating) | |
Type E retaining ring | SUS304 |
Separation
Loosen the clamp bolt to separate the plug side from the socket side.
Connection
Align the two faces and connect the plug case to the socket. Tighten the clamp bolt by hand, then tighten it further with a hex wrench (M4).
Image of bracket screw on socket side
1. Loosen the 4 bracket screws on the socket side with a Phillips screwdriver (JIS No. 2 size) until the bracket contacts the retaining ring.
Image showing attachment to panel mount holes
2. Move the panel mount bracket to the inside (move the bracket screws longways in their holes) and attach to the panel mount holes. (Panel mount hole: dimensional drawing reference)
Image of securing socket case
3. Using a Phillips screwdriver, move the bracket bolt to the outside and then tighten to secure the socket case.
4. To remove from the panel, loosen the bracket screw until it makes contact and then move inward to remove.
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Référence pièce
|
---|
10-KDM10-06 |
10-KDM10-08 |
10-KDM20-06 |
KDM10-04 |
KDM10-06 |
KDM10-06-X12 |
KDM10-08 |
KDM10-08-X12 |
KDM10-23 |
KDM20-04 |
KDM20-04-X12 |
KDM20-06 |
KDM20-06-X12 |
KDM20-08 |
KDM20-08-X12 |
KDM20-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Matériau du corps principal | Application | Raccord union, diam. identique | Autres formes | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.77 € | 1 | 26 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Circonstance propre | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 6 | 10 | Blanc | S/O | ||
131.61 € | 1 | 26 jours | Union de même diamètre | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Circonstance propre | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 8 | 10 | Blanc | S/O | ||
176.89 € | 1 | 26 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Circonstance propre | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 6 | 20 | Blanc | S/O | ||
89.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 4 | 10 | Bleu | S/O | ||
89.40 € | 1 | 6 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 6 | 10 | Bleu | S/O | ||
89.35 € | 1 | Devis | Autres formes | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | - | [Autres] Multi-connecteur | - | - | - | - | ||
129.11 € | 1 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 8 | 10 | Bleu | S/O | ||
129.06 € | 1 | Devis | Autres formes | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | - | [Autres] Multi-connecteur | - | - | - | - | ||
91.39 € | 1 | 4 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | - | 10 | Bleu | S/O | ||
164.85 € | 1 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 4 | 20 | Bleu | S/O | ||
165.74 € | 1 | Devis | Autres formes | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | - | [Autres] Multi-connecteur | - | - | - | - | ||
164.85 € | 1 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 6 | 20 | Bleu | S/O | ||
126.73 € | 1 | Devis | Autres formes | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | - | [Autres] Multi-connecteur | - | - | - | - | ||
244.29 € | 1 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | 8 | 20 | Bleu | S/O | ||
244.13 € | 1 | Devis | Autres formes | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | - | [Autres] Multi-connecteur | - | - | - | - | ||
168.77 € | 1 | 26 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Collecteur] Multi-connecteur | - | - | 20 | Bleu | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Fluide applicable | Air | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à raccord
Matériau du corps principal
Application
Raccord union, diam. identique
Autres formes
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles