Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-KDM20P-04
10-KDM10 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the 10-KDM10-08
10-KDM10 panel mount hole (units: mm)
10-KDM20 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the 10-KDM20-08
10-KDM20 panel mount hole (units: mm)
Connection tube Quantity | Tube Outer diameter | Part number | Release button Color |
---|---|---|---|
Plug | |||
10 pcs. | ø3.2 | 10-KDM10P-23 | White |
ø4 | 10-KDM10P-04 | ||
ø6 | 10-KDM10P-06 | ||
ø8 | 10-KDM10P-08 | ||
20 pcs. | ø3.2 | 10-KDM20P-23 | |
ø4 | 10-KDM20P-04 | ||
ø6 | 10-KDM20P-06 | ||
ø8 | 10-KDM20P-08 |
Applicable tube material
Specifications
*Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
KDM10 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the KDM10-08
KDM10 panel mount hole (units: mm)
KDM20 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the KDM20-08
KDM20 panel mount hole (units: mm)
Connection tube Quantity | Tube Outer diameter | Part number | Release button Color |
---|---|---|---|
Plug | |||
10 pcs. | ø3.2 | KDM10P-23 | Blue |
ø4 | KDM10P-04 | ||
ø6 | KDM10P-06 | ||
ø8 | KDM10P-08 | ||
20 pcs. | ø3.2 | KDM20P-23 | |
ø4 | KDM20P-04 | ||
ø6 | KDM20P-06 | ||
ø8 | KDM20P-08 |
Applicable tube material
Specifications
*Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce
|
---|
10-KDM20P-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Autres formes | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.68 € | 1 | 26 jours | [Résine PP] PP | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Bouchon] Raccord enfichable | 4 | 20 | Blanc | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Air |
---|
Vous vous trouvez sur la page de KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle / femelle, le numéro d'article est le suivant: 10-KDM20P-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KDM20P-04.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Packing, Material of O-Ring
Autres formes
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KDM20P-06 |
KDM10P-04 |
KDM10P-04-X12 |
KDM10P-06 |
KDM10P-06-X12 |
KDM10P-08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Autres formes | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.35 € | 1 | 6 jours | [Résine PP] PP | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Bouchon] Raccord enfichable | 6 | 20 | Blanc | S/O | ||
44.73 € | 1 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Bouchon] Raccord enfichable | 4 | 10 | Bleu | S/O | ||
44.73 € | 1 | Devis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | - | [Bouchon] Bouchon | - | - | - | - | ||
44.73 € | 1 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Bouchon] Raccord enfichable | 6 | 10 | Bleu | S/O | ||
44.73 € | 1 | Devis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | - | [Bouchon] Bouchon | - | - | - | - | ||
64.60 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Bouchon] Raccord enfichable | 8 | 10 | Bleu | S/O |