KBE, Bornier d'alimentation modulaire, Traversée de cloison mixte (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KBE, Bornier d'alimentation modulaire, Traversée de cloison mixte
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Tool-free single-action connection
· Free 360° distribution of air


(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bulkhead Female Connector KBE Outline Drawing And Dimensions

Bulkhead Female Connector KBE: related images

Bulkhead Female Connector KBE dimensional drawing

Model Applicable tube outer diameter
mm
T
(M)
H1
width across flats
H2
width across flats
D L A1 A2 M Weight
g
KBE1-04 4 M12 × 1 14 14 13.6 34.5 15.0 31.5 16.0 17.9
KBE1-06 6 M14 × 1 17 17 35.5 15.5 32.0 17.0 27.0
KBE2-06 17.6 37.5 17.0 33.5 26.0
KBE2-08 8 M16 × 1 19 39.0 15.5 35.5 18.5 29.5
KBE2-10 10 M20 × 1 22 24 41.5 15.5 38.0 21.0 57.5
KBE3-08 8 M16 × 1 19 25.2 43.5 19.5 39.5 18.5 51.6
KBE3-10 10 M20 × 1 24 45.0 18.5 41.0 21.0 63.0
KBE3-12 12 M22 × 1 24 27 46.0 42.0 22.0 83.4
KBE4-12 27.0 44.0 16.5 40.0 66.6

Product Overview

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
Usable fluids Air
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed pressure resistance 3 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60℃ (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Screw section seal (standard) Includes sealing agent
Copper-free specification (standard) All brass parts have electroless nickel plating
Male thread R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2
Female thread M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2
Bulkhead Female Connector KBE: related images

Application example.

Référence pièce
KBE1-04
KBE1-06
KBE2-06
KBE2-08
KBE2-10
KBE3-08
KBE3-10
KBE3-12
KBE4-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Size of Body Code

7.90 €

10 26 jours 41

8.52 €

10 4 jours 61

8.69 €

10 4 jours 62

8.98 €

10 4 jours 82

10.98 €

10 4 jours 102

11.77 €

10 26 jours 83

12.47 €

10 4 jours 103

13.66 €

10 4 jours -3

12.74 €

10 4 jours -4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal EN CW614N équiv. + PBT + POM Application Standard/Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Raccord pour traversée de cloison femelle

Assistance technique