Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Female Connector Union KBH dimensional drawing
Model | T Connection threads | H Hex size | D | L | *A | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|
KBH1-R1S | R 1/8 | 14 | 13.6 | 27.0 | 20.0 | 13.4 |
KBH2-R1S | 17 | 17.6 | 29.0 | 21.5 | 19.2 | |
KBH2-R2S | R 1/4 | 32.0 | 22.5 | 23.3 | ||
KBH2-R3S | R 3/8 | 27.5 | 17.5 | 22.5 | ||
KBH3-R2S | R 1/4 | 19 | 25.2 | 35.5 | 25.4 | 26.5 |
KBH3-R3S | R 3/8 | 31.0 | 20.5 | 23.2 | ||
KBH3-R4S | R 1/2 | 22 | 19.0 | 41.5 | ||
KBH4-R3S | R 3/8 | 24 | 27.0 | 35.5 | 24.5 | 44.5 |
KBH4-R4S | R 1/2 | 31.5 | 19.0 | 36.5 |
*Reference dimension after screwing in R threads.
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Operating pressure range Note: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 3 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
JIS B0205 (metric coarse thread) | ||
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | Includes sealing agent | |
Copper-free specification (standard) | All brass parts have electroless nickel plating |
Specification
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Male thread | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
---|---|
Female thread | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
Applicable thread size.
Combination example.
* See the manufacturer's catalog for combination examples other than those detailed above
Référence pièce
|
---|
KBH1-R1S |
KBH2-R1S |
KBH2-R2S |
KBH2-R3S |
KBH3-R2S |
KBH3-R3S |
KBH3-R4S |
KBH4-R3S |
KBH4-R4S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection screw | Size of Body Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 10 | 26 jours | 1/8 | 1 | ||
3.98 € | 10 | 26 jours | 1/8 | 2 | ||
3.71 € | 10 | 4 jours | 1/4 | 2 | ||
3.58 € | 10 | 26 jours | 3/8 | 2 | ||
4.73 € | 10 | 4 jours | 1/4 | 3 | ||
4.39 € | 10 | 26 jours | 3/8 | 3 | ||
4.44 € | 10 | 4 jours | 1/2 | 3 | ||
7.81 € | 10 | 4 jours | 3/8 | 4 | ||
7.85 € | 10 | 26 jours | 1/2 | 4 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. + PBT + POM | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Raccord union | Connection Type | R |
Configurer
Propriétés de base
Connection screw
Size of Body Code
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles