KBB, Bornier d'alimentation modulaire, Prise de raccord droit

KBB, Bornier d'alimentation modulaire, Prise de raccord droit
A one-touch male connector socket fitting.
[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Single-action tool-free connection and disconnection.
· Air output in any direction over 360°.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBB1-M5
KBB2-M6
KBB3-R1
KBB4-R2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection Type Connection screw

6.44 €

10 26 jours M5×0,8

6.26 €

10 26 jours M6×1,0

6.98 €

10 26 jours RC1/8

8.19 €

10 26 jours RC1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Douilles, réducteurs Douille de connecteur

Assistance technique