Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nipple KBN dimensional drawing
Model | D | L | A | Weight g |
---|---|---|---|---|
KBN1 | 16.8 | 35.0 | 14.0 | 2.9 |
KBN2 | 21.0 | 15.0 | 4.6 | |
KBN3 | 28.6 | 39.0 | 16.5 | 7.2 |
KBN4 | 30.4 | 41.5 | 17.0 | 10.2 |
Application example.
Combination example.
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Operating pressure range Note: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 3 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
JIS B 0205 (metric coarse thread) | ||
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | Includes sealing agent | |
Copper-free specification (standard) | All brass parts have electroless nickel plating |
Specification
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Male thread | R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 |
---|---|
Female thread | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, Rc 1/8, Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 |
Applicable thread size.
Body | C3604, PBT, POM |
---|---|
Stud | POM |
Lock ring | POM |
Spring | SUS304 |
Spring guide | POM |
Stopper | POM |
Thread | C3604 |
Guide | SUS304, PBT, C3604 |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Chuck | SUS304 |
Main part materials.
Loading...
Type | Tuyau / bouchon | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Autres formes | Mamelon connecteur |
Configurer
Propriétés de base
Size of Body Code
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles