Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Male Elbow KRL-W2 external appearance
Male Elbow KRL-W2 dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection threads R | Model | H (width across flats) | øD1 Note: | øD2 | L1 | L2 | *A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 2 layer | FR soft nylon | |||||||||||
6 | 1/8 | KRL06-01SW2 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 22.1 | 25.5 | 17 | 9.0 | 4.2 | 12 |
1/4 | KRL06-02SW2 | 14 | 26.5 | 27.5 | 22 | |||||||
3/8 | KRL06-03SW2 | 17 | 27.9 | 29 | 33 | |||||||
8 | 1/8 | KRL08-01SW2 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 23.6 | 28 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 13 |
1/4 | KRL08-02SW2 | 14 | 28 | 30 | 21 | |||||||
3/8 | KRL08-03SW2 | 17 | 29.4 | 31.5 | 35 | |||||||
10 | 1/8 | KRL10-01SW2 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.1 | 32 | 21 | 21.6 | 14.9 | 25 |
1/4 | KRL10-02SW2 | 29.5 | 33 | 35.2 | 25.0 | 26 | ||||||
3/8 | KRL10-03SW2 | 30.9 | 34.5 | 36 | ||||||||
1/2 | KRL10-04SW2 | 22 | 35.1 | 37 | 63 | |||||||
12 | 1/4 | KRL12-02SW2 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 30.5 | 35.5 | 22 | 50.2 | 39.7 | 28 |
3/8 | KRL12-03SW2 | 31.9 | 37 | 38 | ||||||||
1/2 | KRL12-04SW2 | 22 | 36.1 | 39.5 | 65 |
Note: øD indicates the maximum diameter.
* Reference dimension after screwing in R threads
Référence pièce
|
---|
KRL06-01SW2 |
KRL06-02SW2 |
KRL06-03SW2 |
KRL08-01SW2 |
KRL08-02SW2 |
KRL08-03SW2 |
KRL10-01SW2 |
KRL10-02SW2 |
KRL10-03SW2 |
KRL10-04SW2 |
KRL12-02SW2 |
KRL12-03SW2 |
KRL12-04SW2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 10 | 26 jours | 6 | 1/8 | ||
4.55 € | 10 | 26 jours | 6 | 1/4 | ||
5.02 € | 10 | 26 jours | 6 | 3/8 | ||
4.50 € | 10 | 4 jours | 8 | 1/8 | ||
5.13 € | 10 | 26 jours | 8 | 1/4 | ||
5.31 € | 10 | 26 jours | 8 | 3/8 | ||
5.92 € | 5 | 26 jours | 10 | 1/8 | ||
5.92 € | 5 | 4 jours | 10 | 1/4 | ||
5.97 € | 5 | 4 jours | 10 | 3/8 | ||
7.40 € | 5 | 26 jours | 10 | 1/2 | ||
7.29 € | 5 | 26 jours | - | 1/4 | ||
7.81 € | 5 | 26 jours | - | 3/8 | ||
9.16 € | 5 | 26 jours | - | 1/2 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Matériau du corps principal | PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | PP | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccord union coudé | Connection Type | R |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles