Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 avec raccord universel KRV-W2

Raccords à visser / Connecteur Push In / Non propagateur de la flamme / Série KR-W2 avec raccord universel KRV-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· A male elbow for use in tight spaces. The hex head section on the body can be tightened with a socket wrench.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRV06-01SW2
KRV06-02SW2
KRV08-01SW2
KRV08-02SW2
KRV08-03SW2
KRV10-02SW2
KRV10-03SW2
KRV12-03SW2
KRV12-04SW2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

5.97 €

10 26 jours 61/8

6.48 €

10 26 jours 61/4

8.65 €

10 26 jours 81/8

8.65 €

10 26 jours 81/4

9.56 €

10 26 jours 83/8

10.02 €

5 26 jours 101/4

10.02 €

5 26 jours 103/8

13.26 €

5 26 jours -3/8

14.00 €

5 26 jours -1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Matériau du corps principal PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
Application Standard/Mini Matériau du filetage PP Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, sens Coude Coudes Raccord union coudé universel Pour pièce oscillante, pièce rotative Raccord union coudé universel
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1

Assistance technique