KRL-W2, Raccords instantanés ignifuges, Coude union

KRL-W2, Raccords instantanés ignifuges, Coude union
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to connect tubes in the same orientation.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRL06-00W2
KRL08-00W2
KRL10-00W2
KRL12-00W2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.73 €

10 39 jours 6

5.92 €

10 26 jours 8

7.18 €

5 26 jours 10

12.81 €

5 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Matériau du corps principal PP
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Coude
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique