Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Speed Controller structural drawing
No. | Product name | Material |
---|---|---|
1 | Body A | PBT |
2 | Handle | PBT |
3 | Body B | SUS 303 |
4 | Needle | SUS 303 |
5 | Needle guide | SUS 303 |
6 | Lock nut | SUS 303 |
7 | U-seal | HNBR |
8 | Spacer | - |
9 | Cassette | - |
10 | Seal | NBR |
11 | O-ring | NBR |
Model | Applicable tubing outer diameter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch Size | ||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 3/16 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |
AS1001FG | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
AS2001FG | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
AS2051FG | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
AS3001FG | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS4001FG | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS1001FG | AS2001FG | AS2051FG | AS3001FG | AS4001FG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø3.2 ø4 ø6 | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8" ø5/32" ø3/16 " | ø5/32 " | ø3/16" ø1/4 " | ø3/16 " | ø1/4" ø5/16 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Free flow | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
AS1001FG
AS2001FG
AS2051FG
AS3001FG
AS4001FG
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Option de contre-écrou | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | - | ||
14.19 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou rond | - | - | M5 standard | - | ||
16.52 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
15.69 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
19.34 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
19.34 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
24.06 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
28.79 € | 1 | 6 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
24.82 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
31.81 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Circonstance propre | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | ||
12.42 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/8 | M5 Standard | Aucun | ||
11.73 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 5/32 | M5 Standard | Aucun | ||
11.73 € | 1 |
Jour même
Stock | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 4 | - | M5 standard | Aucun | ||
11.71 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | 4 | - | M5 Standard | Aucun | ||
13.53 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Lubrifiant : Vaseline | ||
14.58 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
12.63 € | 1 | Devis | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
12.63 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou rond | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
15.40 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 3/16 | M5 Standard | Aucun | ||
11.73 € | 1 | 4 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | M5 standard | Aucun | ||
12.32 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | 6 | - | M5 Standard | Aucun | ||
12.44 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Lubrifiant : Vaseline | ||
14.58 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
12.63 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou rond | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
15.40 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | M5 Standard | Aucun | ||
16.23 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | - | 1/4 | M5 Standard | Aucun | ||
12.42 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 3.2 | - | M5 Standard | Aucun | ||
12.42 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/8 | M5 Standard | Aucun | ||
11.73 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 5/32 | M5 Standard | Aucun | ||
11.73 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 4 | - | M5 Standard | Aucun | ||
11.73 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | M5 Standard | Aucun | ||
15.40 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | M5 Standard | Aucun | ||
12.42 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 3.2 | - | M5 Standard | Aucun | ||
13.77 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 5/32 | 1/8 Standard | Aucun | ||
13.77 € | 1 |
Jour même
Stock | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 4 | - | 1/8 standard | Aucun | ||
14.48 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | 4 | - | 1/8 Standard | Aucun | ||
14.97 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Lubrifiant : Vaseline | ||
16.60 € | 1 | Devis | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
15.85 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.81 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 3/16 | 1/8 Standard | Aucun | ||
13.77 € | 1 |
Jour même
Stock | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | 1/8 standard | Aucun | ||
13.77 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | 6 | - | 1/8 Standard | Aucun | ||
14.97 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Lubrifiant : Vaseline | ||
15.74 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou rond | - | - | - | Lubrifiant : Vaseline | ||
17.05 € | 1 | Devis | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
17.05 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou rond | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
15.08 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
15.08 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou rond | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.81 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | 1/8 Standard | Aucun | ||
20.98 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Standard | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
13.77 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 5/32 | 1/8 Standard | Aucun | ||
13.77 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 4 | - | 1/8 Standard | Aucun | ||
13.77 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | 1/8 Standard | Aucun | ||
17.81 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | 1/8 Standard | Aucun | ||
20.10 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 3/16 | 1/4 Standard | Aucun | ||
17.27 € | 1 | 4 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | 1/4 standard | Aucun | ||
18.21 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | 6 | - | 1/4 Standard | Aucun | ||
20.10 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | 1/4 Standard | Aucun | ||
17.27 € | 1 |
Jour même
Stock | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 8 | - | 1/4 standard | Aucun | ||
18.21 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | 8 | - | 1/4 Standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Accouplement à simple pression des deux côtés | Matériau du corps principal | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Type à bouton | Résine |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme du corps principal
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Matériau du filetage
Option de contre-écrou
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles