Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS3002F-10-X214
AS1002F, AS2002F, AS2052F structural drawings
Component parts
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Handle | PBT | - |
3 | Body B | Brass | Electroless nickel plating |
4 | Needle | Brass | Electroless nickel plating |
5 | Seat ring | Brass | Electroless nickel plating |
6 | Needle guide | Brass | Electroless nickel plating |
AS1002F-02, AS3002F, AS4002F structural drawings
Component parts
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
7 | Lock nut | Steel wireNote 2) | Zinc chromate platedNote 2) |
8 | U-seal | HNBR | - |
9 | Spacer | POMNote 1) | - |
10 | Cassette | - | - |
11 | Seal | NBR | - |
12 | O-ring | NBR | - |
Note 1) AS2052F, AS3002F, AS4002F types are made of PBT. AS3002F-11, AS4002F-11 and AS4002F-13 are made of electroless nickel-plated brass.
Note 2) The material and surface treatment for lock nut option J (round) is brass that is electroless nickel plated for AS1002F-02, AS3002F and AS4002F types only.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa (1.05 MPaNote 1)) |
Max. operating pressure | 1 MPa (0.7 MPaNote 1)) |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote 2) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note 1) For AS1002F-02.
Note 2) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Note 3) All brass components are electroless nickel plated.
Model | AS1002F | AS2002F | AS2052F | AS3002F | AS4002F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2 | ø3.2, ø4, ø6 | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø6 | ø8 | ø10, ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | - | ø1/8 ", ø5/32 "ø1/4 " | ø5/32 " | ø1/4 " | - | ø1/4 "ø5/16 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 20 | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 390 | 660 | 920 | 920 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.06 | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.81 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | ||||||||||
Free flow | 0.25 |
Note) Flow rate at 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
*Refer to the manufacturer's catalog for the specifications and dimensions of other model numbers.
Référence pièce
|
---|
AS3002F-10-X214 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Type de raccord | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Option de contre-écrou | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Détails sur les composants associés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | 4 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Accouplement à simple pression des deux côtés | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou heaxgonal | - | 10 | - | 3/8 Standard | - | Limiteur (sans clapet antiretour) | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de AS*2F, Limiteur de débit, raccords instantanés, en ligne, Compact, le numéro d'article est le suivant: AS3002F-10-X214.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS3002F-10-X214.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Types of Screw
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Dimension L(mm)
Détails sur les composants associés
Type
Type
Méthode de contrôle
Type de raccord
Environnement de fonctionnement, applications
Type à bouton
Option de contre-écrou
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS1002F-06-J |
10-AS1002F-23 |
10-AS2002F-04 |
AS3002F-11 |
AS3002F-11-J |
AS3002F-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Type de raccord | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Option de contre-écrou | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Détails sur les composants associés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | 6 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Accouplement à simple pression des deux côtés | [Résine] PBT | Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou rond | - | - | - | M3, M5 standard | - | - | - | ||
11.81 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Accouplement à simple pression des deux côtés | [Résine] PBT | Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | M3, M5 standard | - | - | - | ||
17.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Accouplement à simple pression des deux côtés | [Résine] PBT | Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | - | - | - | |
17.94 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Accouplement à simple pression des deux côtés | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou heaxgonal | - | - | 3/8 | 3/8 Standard | - | Aucun | - | ||
17.94 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Accouplement à simple pression des deux côtés | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou rond | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.98 € | 1 |
Jour même
Stock | Régulateur de vitesse | [Coude] Type à coude à connexion directe de vérin | Régulation en sortie / en entrée | Accouplement à simple pression des deux côtés | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou heaxgonal | - | 12 | - | 3/8 standard | - | Aucun | - |