AS*2F, Limiteur de débit, raccords instantanés, en ligne, Compact (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

AS*2F, Limiteur de débit, raccords instantanés, en ligne, Compact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Lightweight speed controller.
[Features]
· 4 types of mounting variations.
· Direct mounting, L-bracket mounting, DIN rail mounting, holder mounting.
· In-line type.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS4002F-12

Speed Controller, In-Line Type, AS Series Specifications

AS1002F, AS2002F, AS2052F structural drawings

AS1002F, AS2002F, AS2052F structural drawings

Component parts

No. Description Material Note
1 Body A PBT -
2 Handle PBT -
3 Body B Brass Electroless nickel plating
4 Needle Brass Electroless nickel plating
5 Seat ring Brass Electroless nickel plating
6 Needle guide Brass Electroless nickel plating
AS1002F-02, AS3002F, AS4002F structural drawings

AS1002F-02, AS3002F, AS4002F structural drawings

Component parts

No. Description Material Note
7 Lock nut Steel wireNote 2) Zinc chromate platedNote 2)
8 U-seal HNBR -
9 Spacer POMNote 1) -
10 Cassette - -
11 Seal NBR -
12 O-ring NBR -

Note 1) AS2052F, AS3002F, AS4002F types are made of PBT. AS3002F-11, AS4002F-11 and AS4002F-13 are made of electroless nickel-plated brass.
Note 2) The material and surface treatment for lock nut option J (round) is brass that is electroless nickel plated for AS1002F-02, AS3002F and AS4002F types only.

Specifications

Usable fluids Air
Proof pressure 1.5 MPa (1.05 MPaNote 1))
Max. operating pressure 1 MPa (0.7 MPaNote 1))
Min. operating pressure 0.1 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60℃ (no freezing)
Applicable tubing materialNote 2) Nylon, soft nylon, polyurethane

Note 1) For AS1002F-02.
Note 2) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Note 3) All brass components are electroless nickel plated.

Flow rate and sonic conductance

Model AS1002F AS2002F AS2052F AS3002F AS4002F
Tube outer diameter Metric size ø2 ø3.2, ø4, ø6 ø4 ø6 ø6 ø8 ø6 ø8 ø10, ø12 ø10 ø12
Inch Size - ø1/8 ", ø5/32 "ø1/4 "ø5/32 "ø1/4 "- ø1/4 "ø5/16 "ø1/4 "ø5/16 "ø3/8 "ø3/8 "ø1/2 "
Controlled flow
Free flow
Flow rate L/min (ANR) 20 100 130 230 290 460 390 660 920 920 1,390
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
0.06 0.28 0.36 0.64 0.81 1.3 1.1 1.8 2.6 2.6 3.9
Critical pressure ratio Controlled flow 0.2
Free flow 0.25

Note) Flow rate at 0.5 MPa and a temperature of 20°C.

*Refer to the manufacturer's catalog for the specifications and dimensions of other model numbers.

Référence pièce
AS4002F-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Forme du corps principal Méthode de contrôle Type de raccord Matériau du corps principal Environnement de fonctionnement, applications Matériau du filetage Type à bouton Option de contre-écrou Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Dimension L
(mm)
Fabrication conforme aux spécifications de la commande Détails sur les composants associés

25.26 €

1 3 jours Régulateur de vitesse[Coude] Type à coude à connexion directe de vérinRégulation en sortie / en entréeAccouplement à simple pression des deux côtés[Résine] PBTStandard[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)RésineContre-écrou heaxgonal-12-1/2 standard-Aucun-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de AS*2F, Limiteur de débit, raccords instantanés, en ligne, Compact, le numéro d'article est le suivant: AS4002F-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS4002F-12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
10-AS1002F-06-J
10-AS1002F-23
10-AS2002F-04
AS4002F-12-J
AS4002F-12-X21
AS4002F-12-X214
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Forme du corps principal Méthode de contrôle Type de raccord Matériau du corps principal Environnement de fonctionnement, applications Matériau du filetage Type à bouton Option de contre-écrou Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Dimension L
(mm)
Fabrication conforme aux spécifications de la commande Détails sur les composants associés

14.72 €

1 6 jours Régulateur de vitesse[Coude] Type à coude à connexion directe de vérinRégulation en sortie / en entréeAccouplement à simple pression des deux côtés[Résine] PBTCirconstance propre[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)RésineContre-écrou rond---M3, M5 standard---

11.81 €

1 26 jours Régulateur de vitesse[Coude] Type à coude à connexion directe de vérinRégulation en sortie / en entréeAccouplement à simple pression des deux côtés[Résine] PBTCirconstance propre[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)RésineContre-écrou heaxgonal---M3, M5 standard---

17.96 €

1 Disponible 6 jours Régulateur de vitesse[Coude] Type à coude à connexion directe de vérinRégulation en sortie / en entréeAccouplement à simple pression des deux côtés[Résine] PBTCirconstance propre[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)RésineContre-écrou heaxgonal-------

25.26 €

1 26 jours Régulateur de vitesse[Coude] Type à coude à connexion directe de vérinRégulation en sortie / en entréeAccouplement à simple pression des deux côtés[Résine] PBTStandard[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)RésineContre-écrou rond-------

30.53 €

1 26 jours Régulateur de vitesse[Coude] Type à coude à connexion directe de vérinRégulation en sortie / en entréeAccouplement à simple pression des deux côtés[Résine] PBTStandard[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)RésineContre-écrou heaxgonal-----Sans lubrification (etanchéifiant de revêtement fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour)-

26.63 €

1 26 jours Régulateur de vitesse[Coude] Type à coude à connexion directe de vérinRégulation en sortie / en entréeAccouplement à simple pression des deux côtés[Résine] PBTStandard[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)RésineContre-écrou heaxgonal-----Throttle valve (no check valve)-

Assistance technique