AS*000, Limiteur de débit, axial (millimètres) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

AS*000, Limiteur de débit, axial (millimètres)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Speed controller made by SMC Corporation.

[Features]
· Compact size saves space.
· Speed can be controlled easily even at low flow rates
· Allows constant speed control
· Needle valve retainer mechanism


(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS1000-M3

In-Line Type Speed Controller

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

AS Series product line-up
Model Number: AS4000/AS3000/AS2000/AS1000-M5/AS1000-M3.

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series Outline Drawing And Dimensions

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series (model number: AS1000-M3) dimensional drawing

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS1000-M5

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS2000, 3000

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS4000

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS5000

Model Port size L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Note 1) L8 D
MAX. MIN.
AS2000-01 Rc 1/8 40 30 5 17 10 15.5 54.5 50 16 4.5
AS2000-02 Rc 1/4 40 30 5 23 11.5 17 56 51.5 20 4.5
AS3000-02, 03 Rc 1/4 / 3/8 56 45.5 5.25 25 13.2 20.6 68 61 26 5.5

*External dimensions drawings show reference dimensions.

Features of this product

Model Port size Free flow Controlled flow Weight
(g)
Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio
AS1000-M3 M3 ×; 0.5 20 0.06 0.15 20 0.06 0.2 4.7
AS1000-M5 M5 ×; 0.8 90 0.25 80 0.22 33
AS2000-01 1/8 340 0.94 0.35 250 0.7 90
AS2000-02 1/4 340 0.94 250 0.7 115
AS3000-02 1/4 810 2.3 810 2.3 130
AS3000-03 3/8 810 2.3 810 2.3 124
AS4000-02 1/4 1,670 4.6 1,670 4.6 221
AS4000-03 3/8 1,670 4.6 1,670 4.6 214
AS4000-04 1/2 1,670 4.6 1,670 4.6 205
AS5000-02 1/4 2,840 7.9 2,840 7.9 242
AS5000-03 3/8 4,270 11.9 4,270 11.9 233
AS5000-04 1/2 4,270 11.9 4,270 11.9 224

Model / Flow rate and sonic conductance
*Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.

Usable fluids Air
Note) Proof pressure 1.5 MPa (1.05 MPa)
Note) Max. operating pressure 1 MPa (0.7 MPa)
Note) Min. operating pressure 0.05 MPa (0.1 MPa)
Ambient and fluid temperature -5 to 60℃ (no freezing)

Specifications
Note) Values in brackets are for AS1000.

 
Référence pièce
AS1000-M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Environnement de fonctionnement, applications Matériau du filetage Type à bouton Option de contre-écrou Connection Dia. Option Types of Screw Body Size Accessories/mounting Phillips head pan small screw size
(Nominal x Length)
Spécifications

15.89 €

1 Jour même

Stock

[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Standard[Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)StandardContre-écrou heaxgonal3 × 0.5AucunMM3, M5 standardAucun-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme du corps principal Type à coude à connexion directe de vérin Méthode de contrôle Régulation en sortie / en entrée
Type de raccord Taraudé des deux côtés

Vous vous trouvez sur la page de AS*000, Limiteur de débit, axial (millimètres), le numéro d'article est le suivant: AS1000-M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS1000-M3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
10-AS3000-02
10-AS4000-02
10-AS5000-04
AS1000-M5
AS1000-M5-J
AS1000-M5-N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Environnement de fonctionnement, applications Matériau du filetage Type à bouton Option de contre-écrou Connection Dia. Option Types of Screw Body Size Accessories/mounting Phillips head pan small screw size
(Nominal x Length)
Spécifications

18.65 €

1 26 jours [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminiumCirconstance propre[Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminiumAvec rainure de tournevis à lame plateContre-écrou heaxgonal---3AucunClean

34.56 €

1 26 jours [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminiumCirconstance propre[Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminiumStandardContre-écrou heaxgonal---4AucunClean

47.19 €

1 26 jours [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminiumCirconstance propre[Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminiumStandardContre-écrou heaxgonal---5AucunClean

21.79 €

1 Jour même

Stock

Alliage de zincStandardAlliage de zincStandardContre-écrou heaxgonal5 × 0.8AucunMM3, M5 standardAucun-

22.92 €

1 26 jours Alliage de zincStandardAlliage de zincStandardContre-écrou rond---1AucunNorme

23.10 €

1 26 jours Alliage de zincStandardAlliage de zincStandardContre-écrou heaxgonal5 × 0.8AucunMM3, M5 standardAvec mamelon-

Assistance technique