Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS3000-N03
AS Series product line-up
Model Number: AS4000/AS3000/AS2000/AS1000-M5/AS1000-M3.
Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series (model number: AS1000-M3) dimensional drawing
Model number: AS1000-M5
Model number: AS2000, 3000
Model number: AS4000
Model number: AS5000
Model | Port size | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 Note 1) | L8 | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. | MIN. | ||||||||||
AS2000-01 | Rc 1/8 | 40 | 30 | 5 | 17 | 10 | 15.5 | 54.5 | 50 | 16 | 4.5 |
AS2000-02 | Rc 1/4 | 40 | 30 | 5 | 23 | 11.5 | 17 | 56 | 51.5 | 20 | 4.5 |
AS3000-02, 03 | Rc 1/4 / 3/8 | 56 | 45.5 | 5.25 | 25 | 13.2 | 20.6 | 68 | 61 | 26 | 5.5 |
*External dimensions drawings show reference dimensions.
Model | Port size | Free flow | Controlled flow | Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | |||
AS1000-M3 | M3 ×; 0.5 | 20 | 0.06 | 0.15 | 20 | 0.06 | 0.2 | 4.7 |
AS1000-M5 | M5 ×; 0.8 | 90 | 0.25 | 80 | 0.22 | 33 | ||
AS2000-01 | 1/8 | 340 | 0.94 | 0.35 | 250 | 0.7 | 90 | |
AS2000-02 | 1/4 | 340 | 0.94 | 250 | 0.7 | 115 | ||
AS3000-02 | 1/4 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 130 | ||
AS3000-03 | 3/8 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 124 | ||
AS4000-02 | 1/4 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 221 | ||
AS4000-03 | 3/8 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 214 | ||
AS4000-04 | 1/2 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 205 | ||
AS5000-02 | 1/4 | 2,840 | 7.9 | 2,840 | 7.9 | 242 | ||
AS5000-03 | 3/8 | 4,270 | 11.9 | 4,270 | 11.9 | 233 | ||
AS5000-04 | 1/2 | 4,270 | 11.9 | 4,270 | 11.9 | 224 |
Model / Flow rate and sonic conductance
*Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
Usable fluids | Air |
---|---|
Note) Proof pressure | 1.5 MPa (1.05 MPa) |
Note) Max. operating pressure | 1 MPa (0.7 MPa) |
Note) Min. operating pressure | 0.05 MPa (0.1 MPa) |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Specifications
Note) Values in brackets are for AS1000.
Référence pièce
|
---|
AS3000-N03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Body Size | Accessories/mounting Phillips head pan small screw size (Nominal x Length) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | 3/8 | Aucun | NPT | 3/8 Standard | Aucun | - |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Type à coude à connexion directe de vérin | Méthode de contrôle | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Taraudé des deux côtés |
Vous vous trouvez sur la page de AS*000, Limiteur de débit, axial (millimètres), le numéro d'article est le suivant: AS3000-N03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS3000-N03.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Spécifications
Type
Environnement de fonctionnement, applications
Type à bouton
Option de contre-écrou
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Body Size
Accessories/mounting Phillips head pan small screw size(Nominal x Length)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS3000-02 |
10-AS4000-02 |
10-AS5000-04 |
AS4000-02 |
AS4000-02-H |
AS4000-02-L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Body Size | Accessories/mounting Phillips head pan small screw size (Nominal x Length) | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.65 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Circonstance propre | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Avec rainure de tournevis à lame plate | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 3 | Aucun | Clean | ||
34.56 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Circonstance propre | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 4 | Aucun | Clean | ||
47.19 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Circonstance propre | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | 5 | Aucun | Clean | ||
29.40 € | 1 | 7 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | Rc | 1/2 standard | Aucun | - | ||
44.53 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécifications haute température (-5 à 80°C) | - | 4 | Aucun | Norme | ||
38.39 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | Standard | Contre-écrou heaxgonal | - | Spécification basse température (-30 à 60°C) | - | 4 | Aucun | Norme |