Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Température ambiante et de fluide (°C) | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Handle Material | Direction de la fenêtre de témoin | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Applicable Fluids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.47 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Circonstance propre | -5~ 60 | - | - | M5 standard | - | - | - | Pneumatique | ||
18.47 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Circonstance propre | -5~ 60 | - | - | M5 standard | - | - | - | Pneumatique | ||
21.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Circonstance propre | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Pneumatique | ||
21.74 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Circonstance propre | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Pneumatique | ||
21.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Circonstance propre | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Pneumatique | ||
16.19 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 180° | - | - | ||
16.19 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 180° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 90° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 90° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 270° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 270° | - | - | ||
17.40 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 1/8 | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 5/32 | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
16.69 € | 1 | Devis | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
22.53 € | 1 | 6 jours | Régulation en entrée | Standard | -5~ 60 | - | - | M5 standard | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | Pneumatique | ||
20.39 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 1/4 | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
17.40 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 3.2 | - | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 4 | - | 1/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 4 | - | 1/8 Standard | POM | 90° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 90° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 270° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 5/32 | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 4 | - | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
23.11 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | Pneumatique | ||
23.79 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 1/4 | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.00 € | 1 | 6 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 1/4 Standard | POM | 180° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 8 | - | 1/4 Standard | POM | 180° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 1/4 Standard | POM | 90° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 8 | - | 1/4 Standard | POM | 90° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.05 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 1/4 | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 8 | - | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
24.65 € | 1 | 26 jours | Régulation en entrée | Standard | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | Pneumatique | ||
26.05 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 5/16 | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
25.53 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 8 | - | 3/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
28.39 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 10 | - | 3/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
29.51 € | 1 | 6 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 8 | - | 3/8 Standard | POM | 90° | - | - | ||
26.45 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 6 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 1/4 | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.45 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 8 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.69 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 5/16 | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
28.39 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 10 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
41.81 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 3/8 | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
28.39 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 12 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
35.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 12 | - | 1/2 standard | POM | 90° | - | - | ||
35.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 10 | - | 1/2 standard | POM | 270° | - | - | ||
35.23 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 12 | - | 1/2 standard | POM | 270° | - | - | ||
36.48 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 10 | - | 1/2 standard | POM | 0° | - | - | ||
49.74 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 3/8 | 1/2 standard | POM | 0° | - | - | ||
36.48 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | 12 | - | 1/2 standard | POM | 0° | - | - | ||
51.48 € | 1 | 26 jours | Régulation en sortie / en entrée | Standard | - | - | 1/2 | 1/2 standard | POM | 0° | - | - |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Type à coude plat à connexion directe de vérin | Type de raccord | Accouplement à simple pression des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Type à bouton | Verrou à poussoir calibré | Option de contre-écrou | Type à verrou à poussoir |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Handle Material
Direction de la fenêtre de témoin
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles