Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS2211F-01-10S-J
Elbow type external appearance
Universal type external appearance
Elbow type | Universal type | Port size | Applicable tubing outer diameter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch Size | |||||||||||||||
2 | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 3/16 " | 1/4" | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||
AS12□1F-M3 | AS13□1F-M3 | M3 × 0.5 | ◎Note 2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
AS12□1F-M5 | AS13□1F-M5 | M5 × 0.8 | ◎Note 2 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
AS12□1F-U10/32 | AS13□1F-U10/32 | 10-32UNF | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
AS22□1F-01 | AS23□1F-01 | R1/8 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎Note 2 | - | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | - | - |
AS22□1F-02 | AS23□1F-02 | R1/4 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | - |
AS32□1F-02 | AS33□1F-02 | R1/4 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ● | - |
AS32□1F-03 | AS33□1F-03 | R 3/8 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ● | - |
AS42□1F-04 | AS43□1F-04 | R 1/2 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
Note 1) Applicable cylinder bore sizes for AS12□1F-M5-02 are 2.5, 4 and 6.
Note 2) Elbow type only.
Note 3) Meter-out type and meter-in type can be visually differentiated by the lock nut. The lock nut on the meter-out type is zinc chromate plated (round-type lock nut is electroless nickel plated), while the meter-in type is black zinc chromate plated.
Note 4) ◎ indicates that brass parts are electroless nickel plated as standard (N specification).
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa (Note 1)1.05 MPa) |
Max. operating pressure | 1 MPa (Note 1)0.7 MPa) |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote 2) | Nylon, soft nylon, Note 3)polyurethane |
Option | Note 4)With seal, round lock nut, Note 5)Electroless nickel plated |
Note 1) For AS12□1F-M3-02 and AS12□1F-M5-02.
Note 2) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing. (Refer to the catalog for details.)
Note 3) Polyurethane only for AS12□1F-M3-02 and AS12□1F-M5-02.
Note 4) M3, M5, 10-32UNF type ports are not available with seals.
Note 5) All brass components are electroless nickel plated.
Model | AS12□1F-M3 AS13□1F-M3 AS12□1F-M5-02 | AS12□1F-M5 AS13□1F-M5 | AS22□1F-01 AS23□1F-01 | AS22□1F-02 AS23□1F-02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2, ø3.2, ø4 | ø3.2, ø4, ø6 | ø3.2, ø4 | ø6, ø8, ø10 | ø4 | ø6 | ø8, ø10 | ø6 | ø8 | ø10, ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8 ", ø5/32 " | ø1/8 ", ø3/16 "ø1/4 ", ø5/32 " | ø1/8 ", ø5/32 " | ø3/16 ", ø1/4 ", ø5/16 " | ø5/32 " | ø3/16 " | ø1/4 ", ø5/16 ", ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 20 | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.06 | 0.28 | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||||||
Free flow | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Note 1) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
Note 2) U10/32 has the same specification as M5.
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce
|
---|
AS2211F-01-10S-J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou rond | 1/8 | Avec joint | R | 10 | - | 1/8, 1/4 standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT |
---|
Vous vous trouvez sur la page de AS*2 / 3*1F, Limiteur de débit, raccords instantanés, coudé et universel, le numéro d'article est le suivant: AS2211F-01-10S-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS2211F-01-10S-J.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Matériau du filetage
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Type
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Type à bouton
Option de contre-écrou
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS1201F-M5-04-J |
10-AS1211F-M3-04-J |
10-AS1301F-M3-04 |
AS2211F-01-23-J |
AS2211F-02-04S |
AS2211F-02-05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | 6 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou rond | - | - | - | - | - | M3, M5 standard | - | ||
14.88 € | 1 | 6 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Circonstance propre | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Résine | Contre-écrou rond | - | - | - | - | - | M3, M5 standard | - | ||
13.31 € | 1 | 26 jours | Universel | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Résine | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | - | M3, M5 standard | - | ||
11.18 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou rond | 1/8 | Aucun | R | 3.2 | - | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
12.48 € | 1 | 4 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Standard | - | Résine | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | With Seal | R | 4 | - | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
12.24 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | Contre-écrou heaxgonal | 1/4 | Aucun | R | - | 3/16 | 1/8, 1/4 standard | Aucun |