Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS1201F-M5E-03A
Elbow Type / Universal Type, Push-Lock Type external appearance
Conventional product
Push lock type
Model | Port size | Seal method | Applicable tubing outer diameter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbow type | Universal type | Metric size | Inch Size | |||||||||||||||
2Note 2) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8 " | 5/32 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||||
AS12□1F-M5□ | AS13□1F-M5□ | M5 × 0.8 | Gasket seal | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
AS12□1F-U10/32□ | AS13□1F-U10/32□ | 10-32UNF | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
AS22□1F-□01 | AS23□1F-□01 | R NPT | 1/8 | SealantNote 1) | - | ● | ● | ● | ● | ●Note 3) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
AS22□1F-□02 | AS23□1F-□02 | 1/4 | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1F-□02 | AS33□1F-□02 | 1/4 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1F-□03 | AS33□1F-□03 | 3/8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS42□1F-□04 | AS43□1F-□04 | 1/2 | - | - | - | - | - | ● | ● | ●Note 3) | - | - | - | - | ● | ● |
Note 1) Type without sealant can also be selected.
Note 2) Applicable tubing material for ø2 (diameter 2 mm) is polyurethane only.
Note 3) Universal type not available.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethaneNote), FEP, PFA |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS12□1F-M5□ AS13□1F-M5□ | AS22□1F-□01Note 3) AS23□1F-□01Note 3) | AS22□1F-□02 AS23□1F-□02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2 | ø3.2 ø4 ø6 | ø3.2 | ø4 | ø6 ø8 ø10 | ø3.2 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 ø16 |
Inch Size | - | ø1/8 " ø1/4 " ø5/32 " | ø1/8 " | ø5/32 " | ø1/4 " ø5/16 | ø1/8 " | ø5/32 " | - | ø1/4 " ø5/16 " ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
C value: Sonic conductance dm3/(s·bar) | Free flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 4.8 |
Controlled flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||
b values: Critical pressure ratio | Free flow | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Note 1) 10-32UNF has the same specification as M5.
Note 2) C and b values are for controlled flow with the needle fully open and free flow with the needle fully closed.
Note 3) The same specifications also apply to the AS-FG Series (stainless steel specification).
AS1201F-M5□/AS1211F-M5□/AS1301F-M5□/AS1311F-M5□
Note) -U10/32 has the same specification as M5.
AS2201F-01/AS2211F-01/AS2301F-01/AS2311F-01
AS2201F-02/AS2211F-02/AS2301F-02/AS2311F-02
AS3201F/AS3211F/AS3301F/AS3311F
AS4201F/AS4211F/AS4301F/AS4311F
Note) The numbers above the flow rate characteristics curves in the charts show the applicable tubing outside diameter as defined by the product number.
* See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce
|
---|
AS1201F-M5E-03A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | - | 5 × 0.8 | M | - | 5/32 | 1 | Joint statique | 8 | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à bouton | Type à verrou à poussoir |
Vous vous trouvez sur la page de Clapets anti-retour à étranglement avec raccord rapide / Type Push-Lock / Coude / Type universel série AS, le numéro d'article est le suivant: AS1201F-M5E-03A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS1201F-M5E-03A.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Option de contre-écrou
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Type
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Sealing Method
Hex Size H (H1)(mm)
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS1201F-M5E-04A |
10-AS1201F-M5E-06A |
10-AS1211F-M5-04A |
AS1201F-M5E-04A |
AS1201F-M5E-04A-X12 |
AS1201F-M5E-04A-X21 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
8.26 € | 1 | 3 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | - | 5 × 0.8 | M | 4 | - | 1 | Joint statique | 8 | Aucun | ||
9.44 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | Lubrifiant : Vaseline | ||
11.56 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) |