Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS1311F-M5E-23A
Elbow Type / Universal Type, Push-Lock Type external appearance
Conventional product
Push lock type
Model | Port size | Seal method | Applicable tubing outer diameter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbow type | Universal type | Metric size | Inch Size | |||||||||||||||
2Note 2) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8 " | 5/32 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||||
AS12□1F-M5□ | AS13□1F-M5□ | M5 × 0.8 | Gasket seal | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
AS12□1F-U10/32□ | AS13□1F-U10/32□ | 10-32UNF | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
AS22□1F-□01 | AS23□1F-□01 | R NPT | 1/8 | SealantNote 1) | - | ● | ● | ● | ● | ●Note 3) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
AS22□1F-□02 | AS23□1F-□02 | 1/4 | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1F-□02 | AS33□1F-□02 | 1/4 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1F-□03 | AS33□1F-□03 | 3/8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS42□1F-□04 | AS43□1F-□04 | 1/2 | - | - | - | - | - | ● | ● | ●Note 3) | - | - | - | - | ● | ● |
Note 1) Type without sealant can also be selected.
Note 2) Applicable tubing material for ø2 (diameter 2 mm) is polyurethane only.
Note 3) Universal type not available.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethaneNote), FEP, PFA |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS12□1F-M5□ AS13□1F-M5□ | AS22□1F-□01Note 3) AS23□1F-□01Note 3) | AS22□1F-□02 AS23□1F-□02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2 | ø3.2 ø4 ø6 | ø3.2 | ø4 | ø6 ø8 ø10 | ø3.2 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 ø16 |
Inch Size | - | ø1/8 " ø1/4 " ø5/32 " | ø1/8 " | ø5/32 " | ø1/4 " ø5/16 | ø1/8 " | ø5/32 " | - | ø1/4 " ø5/16 " ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
C value: Sonic conductance dm3/(s·bar) | Free flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 4.8 |
Controlled flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||
b values: Critical pressure ratio | Free flow | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Note 1) 10-32UNF has the same specification as M5.
Note 2) C and b values are for controlled flow with the needle fully open and free flow with the needle fully closed.
Note 3) The same specifications also apply to the AS-FG Series (stainless steel specification).
AS1201F-M5□/AS1211F-M5□/AS1301F-M5□/AS1311F-M5□
Note) -U10/32 has the same specification as M5.
AS2201F-01/AS2211F-01/AS2301F-01/AS2311F-01
AS2201F-02/AS2211F-02/AS2301F-02/AS2311F-02
AS3201F/AS3211F/AS3301F/AS3311F
AS4201F/AS4211F/AS4301F/AS4311F
Note) The numbers above the flow rate characteristics curves in the charts show the applicable tubing outside diameter as defined by the product number.
* See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce
|
---|
AS1311F-M5E-23A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 26 jours | Universel | Régulation en entrée | Standard | - | 5 × 0.8 | M | 3.2 | - | 1 | Joint statique | 8 | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à bouton | Type à verrou à poussoir |
Vous vous trouvez sur la page de Clapets anti-retour à étranglement avec raccord rapide / Type Push-Lock / Coude / Type universel série AS, le numéro d'article est le suivant: AS1311F-M5E-23A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS1311F-M5E-23A.
Configurer
Propriétés de base
Option de contre-écrou
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Type
Forme du corps principal
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Sealing Method
Hex Size H (H1)(mm)
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS1201F-M5E-04A |
10-AS1201F-M5E-06A |
10-AS1211F-M5-04A |
AS1311F-U10/32-01A |
AS1311F-U10/32-03A |
AS1311F-U10/32-04A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Circonstance propre | [Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
11.97 € | 1 | 6 jours | Universel | Régulation en entrée | Standard | - | 10-32 | UNF | - | 1/8 | 1 | Joint statique | 9 | Aucun | ||
8.26 € | 1 | 26 jours | Universel | Régulation en entrée | Standard | - | 10-32 | UNF | - | 5/32 | 1 | Joint statique | 9 | Aucun | ||
8.26 € | 1 | 26 jours | Universel | Régulation en entrée | Standard | - | 10-32 | UNF | 4 | - | 1 | Joint statique | 9 | Aucun |