Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS4200-N04-SN
Metal Elbow Type, AS Series (model no.: AS1400-M3) dimensional drawing
*Reference dimensions.
Model No.: AS1200-M3, AS12S□0-M5, AS22□0, AS32□0, AS42□0
Model No.: AS22□0, 32□0, 42□0
Model | T1 | T2 | H Note 1) | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Note 2) A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ||||||||
AS1200-M3 | M3 ×; 0.5 | M3 ×; 0.5 | 4.5 | 6.6 | 23.5 | 21.5 | 8 | 5 | 5 | 20.5 | 18.5 |
AS12□0-M5 | M5 ×; 0.8 | M5 ×; 0.8 | 8 | 10 | 28.3 | 25.5 | 10.3 | 9 | 9 | 25 | 22.2 |
AS12□0-U10/32 | 10-32UNF | 10-32UNF | |||||||||
AS22□0-01 | 1/8 | 1/8 | 12 (12.7) | 18 | 35.5 | 30.5 | 13.2 | 14.3 | 14.6 | 32.4 | 27.4 |
AS22□0-02 | 1/4 | 1/4 | 17 (17.5) | 27.2 | 40.3 | 35.3 | 17.5 | 18 | 19.5 | 34.8 | 29.8 |
AS32□0-03 | 3/8 | 3/8 | 19 | 30 | 45.8 | 40.8 | 19.7 | 22.5 | 24.3 | 40.6 | 35.6 |
AS42□0-04 | 1/2 | 1/2 | 24 (23.8) | 38.5 | 54.7 | 49.7 | 25.8 | 27.5 | 28.5 | 47.4 | 42.4 |
Note 1) Dimensions in brackets are for NPT thread
Note 2) Reference thread dimensions after installation
Note 3) L2: reference dimensions.
Specifications | Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1200-M3 | AS1400-M3 | AS12□0-M5 | AS12□0-U10/32 | AS22□0-01 | AS22□0-02 | AS32□0-03 | AS42□0-04 | |
Connection port diameter | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | 10-32UNF | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
Usable fluids | Air | |||||||
Proof pressure | 1.05 MPa | 1.5 MPa | ||||||
Max. operating pressure | 0.7 MPa | 1 MPa | ||||||
Min. operating pressure | 0.1 MPa | 0.1 MPa | ||||||
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) | |||||||
Option | Round lock nut | With seal, round lock nut, electroless nickel plated specification | ||||||
Weight (g) | 3 | 6 | 10 | 29 | 64 | 106 | 181 |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 20 | 105 | 230 | 460 | 920 | 1,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.06 | 0.32 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.2 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
Free flow | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Model No. AS1200-M3, AS1400-M3
Model No.: AS□0-M5, AS12□0-U10/32
*See the manufacturer's catalog for types other than the above.
* The flow rate characteristics are representative values.
Note 1) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
Note 2) Meter-in type not available for AS1200-M3 and AS1400-M3.
Note 3) Meter-out type and meter-in type can be
visually differentiated by the lock nut. The lock nut on the meter-out type is zinc chromate plated (round-type lock nut is electroless nickel plated), while the meter-in type is black zinc chromate plated.
Note 4) AS12□0, AS1400, AS22□0, AS32□0 types are electroless nickel plated as standard (N specification).
Référence pièce
|
---|
AS4200-N04-SN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.73 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | Avec placage autocatalytique au nickel | NPT | NPT | 1/2 standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Filetage mâle + filetage femelle | Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à bouton | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de AS*2 / 4*0, Limiteur de débit, modèle coudé avec corps en métal (millimètres), le numéro d'article est le suivant: AS4200-N04-SN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS4200-N04-SN.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Type
Méthode de contrôle
Matériau du corps principal
Environnement de fonctionnement, applications
Option de contre-écrou
Connection Dia.
Option
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS2210-01 |
AS1200-M3 |
AS1200-M3-J |
AS4210-04 |
AS4210-04-N |
AS4210-04-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 € | 1 | 6 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en entrée | Alliage de zinc | Circonstance propre | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | - | - | ||
11.24 € | 1 |
Jour même
Stock | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 3 × 0.5 | Aucun | M | M | M3, M5 standard | Aucun | ||
11.82 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en sortie | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Standard | Contre-écrou rond | 3 × 0.5 | Aucun | M | M | M3, M5 standard | Aucun | ||
26.84 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en entrée | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | Aucun | R | Rc | 1/2 standard | Aucun | ||
27.82 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en entrée | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | Placage autocatalytique au nickel | R | Rc | 1/2 standard | Aucun | ||
27.06 € | 1 | 26 jours | [Coude] Type à coude plat à connexion directe de vérin | Régulation en entrée | Alliage de zinc | Standard | Contre-écrou heaxgonal | 1/2 | Avec joint | R | Rc | 1/2 standard | Aucun |