Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS2201FG-N01-01S
Speed Controller Elbow Type external appearance
Speed Controller Universal Type external appearance
Elbow type | Universal type | Port size | Applicable tubing outer diameter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch Size | ||||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 3/16 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||
AS12□1FG-M5 | AS13□1FG-M5 | M5 ×; 0.8 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS22□1FG-01 | AS23□1FG-01 | R1/8 | ● | ● | ● | ● | ●* | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS22□1FG-02 | AS23□1FG-02 | R1/4 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS32□1FG-02 | AS33□1FG-02 | R1/4 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
AS32□1FG-03 | AS33□1FG-03 | R 3/8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
AS42□1FG-04 | AS43□1FG-04 | R 1/2 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
AS12□1FG-U10/32 | AS13□1FG-U10/32 | 10-32UNF | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
AS22□1FG-N01 | AS23□1FG-N01 | NPT1/8 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
AS22□1FG-N02 | AS23□1FG-N02 | NPT1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
AS32□1FG-N02 | AS33□1FG-N02 | NPT1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS32□1FG-N03 | AS33□1FG-N03 | NPT 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS42□1FG-N04 | AS43□1FG-N04 | NPT 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Note 1) Meter-out and meter-in types can be visually differentiated by the flow direction symbol on the resin body.
Note 2) * indicates elbow type only.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS12□1FG AS13□1FG | AS22□1FG-□01 AS23□1FG-□01 | AS22□1FG-□02 AS23□1FG-□02 | AS32□1FG AS33□1FG | AS42□1FG AS43□1FG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø3.2 ø4 ø6 | ø3.2 ø4 | ø6 ø8 ø10 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8" ø5/32" ø3/16" ø1/4 " | ø1/8" ø5/32 " | ø3/16" ø1/4" ø5/16 " | ø5/32 " | ø3/16 " | ø1/4" ø5/16" ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.28 | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||||||
Free flow | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20℃.
AS12□1FG/AS13□1FG
AS22□1FG-□01/AS23□1FG-□01
AS22□1FG-□02/AS23□1FG-□02
AS32□1FG/AS33□1FG
AS42□1FG/AS43□1FG
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce
|
---|
AS2201FG-N01-01S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | Avec joint | NPT | - | 1/8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Type à bouton | Résine |
Vous vous trouvez sur la page de Clapets anti-retour limiteurs de débit avec raccord rapide / coudé / type universel Série AS-FG, le numéro d'article est le suivant: AS2201FG-N01-01S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS2201FG-N01-01S.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Matériau du filetage
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Type
Méthode de contrôle
Environnement de fonctionnement, applications
Option de contre-écrou
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AS1301FG-M5-06 |
10-AS2201FG-01-04S |
10-AS2201FG-01-06 |
AS2201FG-N01-03 |
AS2201FG-N01-03S |
AS2201FG-N01-05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Option de contre-écrou | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 6 jours | Universel | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | - | M5 standard | - | ||
21.50 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | Avec joint | - | - | - | 1/8, 1/4 standard | - | ||
21.02 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Circonstance propre | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | - | - | 1/8, 1/4 standard | - | ||
19.16 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | Aucun | NPT | - | 5/32 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
19.34 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | Avec joint | NPT | - | 5/32 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
19.16 € | 1 | 26 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | Standard | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | 1/8 | Aucun | NPT | - | 3/16 | 1/8, 1/4 standard | Aucun |