Clapets anti-retour limiteurs de débit avec échelle graduée / Série coudée / Type universel Série AS-FSG

Clapets anti-retour limiteurs de débit avec échelle graduée / Série coudée / Type universel Série AS-FSG
Speed controller with indicator for numerical indication of flow rate, helping to reduce labor time and setting errors.
[Features]
· Easier to insert and remove tubes.
· Improved reproducibility of flow rate.
· Larger push-lock type knob.
· Improves needle-lock operation.
· The larger knob and marking of every 90° mark allows for easier operation.
· This also improves flexibility of equipment design.
[Applications]
· Inspection and maintenance labor can be reduced by selecting the indicator window direction suitable for the operating conditions.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-AS1201FSG-M5-04
10-AS1201FSG-M5-06
10-AS2201FSG-01-04S
10-AS2201FSG-01-06S
10-AS2201FSG-02-06
10-AS3201FSG-03-08S
10-AS3201FSG-03-10S
AS1201FSG1-M5-02
AS1201FSG1-M5-04
AS1201FSG1-M5-06
AS1201FSG1-M5-07
AS1201FSG1-M5-23
AS1201FSG2-M5-04
AS1201FSG2-M5-06
AS1201FSG3-M5-04
AS1201FSG3-M5-06
AS1201FSG-M5-02
AS1201FSG-M5-04
AS1201FSG-M5-04-X21
AS1201FSG-M5-04-X214
AS1201FSG-M5-06
AS1201FSG-M5-06-X21
AS1201FSG-M5-23
AS1201FSG-U10/32-04
AS1211FSG1-M5-04
AS1211FSG1-M5-06
AS1211FSG1-M5-23
AS1211FSG2-M5-04
AS1211FSG3-M5-04
AS1211FSG-M5-02
AS1211FSG-M5-04
AS1211FSG-M5-06
AS1211FSG-M5-23
AS1211FSG-U10/32-04
AS1301FSG1-M5-04
AS1301FSG1-M5-06
AS1311FSG1-M5-04
AS2201FSG1-01-04
AS2201FSG1-01-04S
AS2201FSG1-01-06
AS2201FSG1-01-06S
AS2201FSG1-01-08
AS2201FSG1-01-08S
AS2201FSG1-01-23S
AS2201FSG1-02-04S
AS2201FSG1-02-06
AS2201FSG1-02-06S
AS2201FSG1-02-08
AS2201FSG1-02-08S
AS2201FSG1-02-10S
AS2201FSG1-02-23S
AS2201FSG1-G01-06
AS2201FSG1-G01-08
AS2201FSG1-G02-06
AS2201FSG1-G02-10
AS2201FSG1-N01-08
AS2201FSG1-N01-08S
AS2201FSG1-N02-08S
AS2201FSG1-N02-10S
AS2201FSG2-01-06S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal Méthode de contrôle Environnement de fonctionnement, applications Option de contre-écrou Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Sealing Method Direction de la fenêtre de témoin Fabrication conforme aux spécifications de la commande

23.03 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieCirconstance propre[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----1---

23.03 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieCirconstance propre[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----1---

27.47 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieCirconstance propre[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----2---

27.47 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieCirconstance propre[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----2---

29.32 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieCirconstance propre[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----2---

38.05 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieCirconstance propre[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----3---

38.05 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieCirconstance propre[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----3---

23.40 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M2-1Joint statique180°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique180°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M6-1Joint statique180°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M-1/41Joint statique180°Aucun

22.73 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M3.2-1Joint statique180°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique90°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M6-1Joint statique90°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique270°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M6-1Joint statique270°Aucun

23.40 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M2-1Joint statiqueAucun

21.26 €

1 39 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M4-1Joint statiqueAucun

24.58 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----1--Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour)

22.27 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----1--Throttle valve (no check valve)

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M6-1Joint statiqueAucun

24.58 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----1--Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour)

22.73 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M3.2-1Joint statiqueAucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-10-32UNF4-1Sans agent d'étanchéitéAucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique180°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M6-1Joint statique180°Aucun

22.73 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M3.2-1Joint statique180°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique90°Aucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique270°Aucun

23.40 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M2-1Joint statiqueAucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M4-1Joint statiqueAucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M6-1Joint statiqueAucun

22.73 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M3.2-1Joint statiqueAucun

21.26 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en entréeStandard-10-32UNF4-1Sans agent d'étanchéitéAucun

23.03 €

1 26 jours UniverselRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique180°Aucun

23.02 €

1 26 jours UniverselRégulation en sortieStandard-5 × 0.8M6-1Joint statique180°Aucun

23.03 €

1 26 jours UniverselRégulation en entréeStandard-5 × 0.8M4-1Joint statique180°Aucun

25.13 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R4-2Sans agent d'étanchéité180°Aucun

25.35 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R4-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

25.13 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R6-2Sans agent d'étanchéité180°Aucun

25.35 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R6-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

26.98 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R8-2Sans agent d'étanchéité180°Aucun

27.23 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R8-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

24.89 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R3.2-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

27.47 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4R4-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

27.23 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4R6-2Sans agent d'étanchéité180°Aucun

27.47 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4R6-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

29.00 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4R8-2Sans agent d'étanchéité180°Aucun

29.23 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4R8-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

29.23 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4R10-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

28.92 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4R3.2-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

25.85 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----2---

27.71 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----2---

27.95 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----2---

29.73 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard[Levier de verrouillage coulissant] Type à verrou à poussoir----2---

26.98 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8NPT8-2Sans agent d'étanchéité180°Aucun

27.23 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8NPT8-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

29.23 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4NPT8-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

29.23 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/4NPT10-2Avec agent d'étanchéité180°Aucun

25.35 €

1 26 jours [Coude] CoudeRégulation en sortieStandard-1/8R6-2Avec agent d'étanchéité90°Aucun

Loading...

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Type de raccord Filetage mâle + accouplements à simple pression Matériau du corps principal PBT
Matériau du filetage Acier inoxydable Type à bouton Verrou à poussoir calibré

Assistance technique