ASG, Régleur de débit en acier inox (modèle coudé) (Numéros de référence)

ASG, Régleur de débit en acier inox (modèle coudé)
  • En promotion
Elbow-type speed controller.
[Features]
· Material: SUS 316.
· Seal material: Special FKM.
· Seat ring: SUS 303.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Stainless Steel Speed Controller (Elbow Type) ASG Series Specifications

Stainless Steel Speed Controller (Elbow Type) ASG Series external appearance

Stainless Steel Speed Controller (Elbow Type) ASG Series external appearance

Specifications

Usable fluids Air
Proof pressure 1.5 MPa
Max. operating pressure 1 MPa
Min. operating pressure 0.1 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60℃ (no freezing)
Number of needle rotations 10 turns (8 turnsNote 1))
Applicable tubing material FEP, PFA, nylon, soft nylon,
polyurethaneNote 3), polyolefin

Note 1) For ASG22□F-M5 type
Note 2) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Note 3) When using polyurethane tubing, use an inner sleeve.

Flow Rate And Effective Area

Model ASG22□F-M5 ASG32□F-01 ASG42□F-02 ASG52□F-03 ASG62□F-04
Tubing outer diameter mm ø4, ø6 ø4 ø6, ø8 ø6 ø8, ø10 ø8 ø10, ø12 ø12
C value: Sonic conductance dm3/(s·bar) Free flow 0.3 0.55 0.7 1.2 1.4 2.4 2.8 4.8
Controlled flow 0.3 0.55 0.6 1.2 1.2 1.7 2.4 4.7
B value: critical pressure value Free flow 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Controlled flow 0.2 0.25 0.25 0.3 0.3 0.25 0.25 0.25

Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20℃.

Model

Elbow type Port size Applicable tubing outer diameter mm
4 6 8 10 12
ASG22□F-M5 M5 × 0.8 - - -
ASG32□F-01 R1/8 - -
ASG42□F-02 R1/4 - -
ASG52□F-03 R 3/8 - -
ASG62□F-04 R 1/2 - - - -

JIS symbol

Meter-out type

Meter-out type

 Meter-in type

Meter-in type

Structural Drawing

Meter-out type

Meter-out type

Meter-out type M5 type

Meter-out type M5 type

Meter-in type

Meter-in type

Meter-in type M5 type

Meter-in type M5 type

No. Description Material
1 Release button SUS 316
2 Guide SUS316
3 Chuck SUS316
4 Seal Special FKM
5 Body A SUS316
6 Handle SUS316
7 Lock nut SUS316
8 Needle SUS316
9 Body B SUS316
No. Description Material
10 O-ring Special FKM
11 O-ring Special FKM
12 O-ring Special FKM
13 Ring SUS316
14 U-seal FKM
15 Seat ring SUS 303
16 Gasket SUS 316 / Special FKM
17 Needle guide SUS316

Outline dimensional drawing

ASG22□F-M5

ASG22□F-M5

ASG32□F-01, ASG42□F-02, ASG52□F-03, ASG62□F-04

ASG32□F-01, ASG42□F-02, ASG52□F-03, ASG62□F-04

Model Applicable tubing outer diameter ød T H D L1L2L3L4L5L6ANote) M Weight (g)
MAX. MIN. MAX. MIN.
ASG22□F-M5-04 4 M5 × 0.8 8 10.6 23 28.8 11.6 15.8 37.2 33.7 33.7 30.2 18.2 25.2
ASG22□F-M5-06 6 13 23.6 30.6 14 18.8 34.4
ASG32□F-01-04S 4 1/8 12 10.6 24.8 32 14.3 18.6 44 39 40 35 18.2 39.4
ASG32□F-01-06S 6 13 25.4 32.6 14.3 18.8 42.4
ASG32□F-01-08S 8 15 27.5 35.5 16 20.9 52.4
ASG42□F-02-06S 6 1/4 17 13 27.3 36.2 17.9 24.2 53.5 48.5 47.5 42.5 18.8 76.8
ASG42□F-02-08S 8 15 29.4 38.3 17.9 20.9 80.3
ASG42□F-02-10S 10 18 31.9 41.4 19 23 93.6
ASG52□F-03-08S 8 3/8 19 15 31.1 41.7 21.2 26.5 58.7 53.7 52.7 47.7 20.9 117.0
ASG52□F-03-10S 10 18 33.6 44.2 21.2 23 124.9
ASG52□F-03-12S 12 20.8 35.4 46.3 21.8 24.8 137.8
ASG62□F-04-12S 12 1/2 24 20.8 37.6 50.5 25.8 30 65.9 58.4 54.3 46.8 24.8 186.8

Units: mm
Note) Reference thread dimensions after installation

*See the manufacturer's catalog for specifications other than the above.

Référence pièce
ASG220F-M5-04
ASG220F-M5-06
ASG221F-M5-04
ASG221F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG321F-01-04S
ASG321F-01-06S
ASG321F-01-08S
ASG420F-02-06S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG421F-02-06S
ASG421F-02-08S
ASG421F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG520F-03-12S
ASG521F-03-08S
ASG521F-03-10S
ASG521F-03-12S
ASG620F-04-12S
ASG621F-04-12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de contrôle Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)

49.52 €

1 4 jours Régulation en sortie5 × 0.8M4

49.52 €

1 4 jours Régulation en sortie5 × 0.8M6

49.52 €

1 4 jours Régulation en entrée5 × 0.8M4

49.52 €

32.19 €

1 Jour même

Stock

Régulation en entrée5 × 0.8M6

51.03 €

1 4 jours Régulation en sortie1/8R4

51.03 €

33.17 €

1 Jour même

Stock

Régulation en sortie1/8R6

53.26 €

34.62 €

1 Jour même

Stock

Régulation en sortie1/8R8

51.03 €

1 4 jours Régulation en entrée1/8R4

51.03 €

1 4 jours Régulation en entrée1/8R6

53.26 €

1 4 jours Régulation en entrée1/8R8

61.45 €

1 66 jours Régulation en sortie1/4R6

64.50 €

41.93 €

1 Jour même

Stock

Régulation en sortie1/4R8

72.71 €

1 4 jours Régulation en sortie1/4R10

61.45 €

1 4 jours Régulation en entrée1/4R6

64.50 €

1 33 jours Régulation en entrée1/4R8

72.71 €

1 4 jours Régulation en entrée1/4R10

80.97 €

1 4 jours Régulation en sortie3/8R8

86.95 €

1 4 jours Régulation en sortie3/8R10

90.76 €

1 4 jours Régulation en sortie3/8R12

80.97 €

1 4 jours Régulation en entrée3/8R8

86.95 €

1 4 jours Régulation en entrée3/8R10

90.76 €

1 4 jours Régulation en entrée3/8R12

110.21 €

1 4 jours Régulation en sortie1/2R12

110.21 €

1 4 jours Régulation en entrée1/2R12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme du corps principal Coude Type de raccord Filetage mâle + accouplements à simple pression
Matériau du corps principal Acier inoxydable Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Acier inoxydable
Type à bouton Standard Option de contre-écrou Contre-écrou heaxgonal

Assistance technique