Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
With Silencer dimensional outline drawing
(Unit: mm)
Model | Applicable tube outer diameter d | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | M1 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ240F-04-00 | 4 | 9.3 | 10.0 | 39.2 | 5.2 | 14.3 | 12.9 | 5 |
AQ240F-06-00 | 6 | 11.6 | 10.0 | 40.7 | 6.2 | 15.4 | 13.7 | 6 |
AQ340F-06-00 | 6 | 11.6 | 11.8 | 44.8 | 6.3 | 19.5 | 13.7 | 11 |
AQ240F-07-00 | 1/4" | 12 | 10.0 | 40.7 | 6.2 | 15.4 | 13.7 | 6 |
AQ340F-07-00 | 1/4" | 13.2 | 11.8 | 52.2 | 7.1 | 20.3 | 16.8 | 11 |
With exhaust port fitting
(Unit: mm)
Model | Applicable tube outer diameter d | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ240F-04-04 | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 13.7 | 23.5 | 12.9 | 12.9 | 6 |
AQ240F-06-06 | 6 | 11.6 | 40.7 | 6.2 | 14.7 | 26.7 | 13.7 | 13.7 | 8 |
AQ340F-06-06 | 6 | 11.6 | 44.8 | 6.3 | 19.6 | 31.7 | 13.7 | 13.7 | 13 |
AQ240F-07-07 | 1/4" | 12 | 40.7 | 6.2 | 15.1 | 27.3 | 13.7 | 13.7 | 8 |
AQ340F-07-07 | 1/4" | 13.2 | 52.2 | 7.1 | 20.0 | 33.1 | 16.8 | 13.7 | 13 |
With Silencer structural drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Seat ring | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Valve seat | Brass | Electroless nickel plating |
4 | Silencer cover | SUS304 | - |
5 | Silencer material | PVA sponge | - |
6 | Spacer | POM | - |
7 | Cassette | - | - |
8 | Seal | NBR | - |
9 | Valve | HNBR | - |
With Exhaust Port Fitting structural drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Seat ring | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Valve seat | Brass | Electroless nickel plating |
4 | Male elbow body | PBT | - |
5 | Spacer | POM | - |
6 | Cassette | - | - |
7 | Seal | NBR | - |
8 | Valve | HNBR | - |
9 | O-ring | NBR | - |
Usable fluids | Air |
---|---|
Guaranteed pressure resistance | 1.5 MPa |
Maximum operating pressure | 1 MPa |
Minimum operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tube material Note 1: | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note 1: Take note of the maximum operating pressure when using soft nylon or polyurethane.
In cases such as those below, inadequate exhaust performance and oscillation may lead to the generation of noise.
(A) When there is residual or back pressure on the IN side.
(b) When the differential pressure between the IN side and OUT side is lower than the minimum operating pressure.
(c) When the effective area of the solenoid valve or the piping on the IN side of the AQ is lower than the AQ.
Référence pièce
|
---|
AQ240F-04-00 |
AQ240F-04-04 |
AQ240F-06-00 |
AQ240F-06-06 |
AQ240F-07-00 |
AQ240F-07-07 |
AQ340F-06-00 |
AQ340F-06-06 |
AQ340F-07-00 |
AQ340F-07-07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)] | Applicable Tube O.D. d (inch) | Applicable Tube O.D. d (mm) | Port d'échappement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 4 jours | 0.34 | - | 4 | Silencieux intégré | ||
14.94 € | 1 | 4 jours | 0.34 | - | 4 | Avec raccord de port d'échappement | ||
14.16 € | 1 | 4 jours | 0.48 | - | 6 | Silencieux intégré | ||
14.94 € 10.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.48 | - | 6 | Avec raccord de port d'échappement | ||
14.11 € | 1 | 26 jours | 0.48 | 1/4 | - | Silencieux intégré | ||
14.94 € | 1 | 26 jours | 0.48 | 1/4 | - | Avec raccord de port d'échappement | ||
15.84 € | 1 | 6 jours | 0.8 | - | 6 | Silencieux intégré | ||
15.84 € 11.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.8 | - | 6 | Avec raccord de port d'échappement | ||
15.84 € | 1 | 22 jours | 0.8 | 1/4 | - | Silencieux intégré | ||
15.84 € | 1 | 26 jours | 0.8 | 1/4 | - | Avec raccord de port d'échappement |
Loading...
Type | Soupapes d'échappement rapide | Matériau du corps principal | PBT | Côté admission, type de port P (P1) | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Côté sortie, type de port A | Accouplement à simple effet | Côté échappement, type de port R | Accouplement à simple effet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)]
Applicable Tube O.D. d (inch)
Applicable Tube O.D. d (mm)
Port d'échappement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles