Référence fabricant: LQ1H1A-F
Marque: SMC
Prix: 26.63 €
Délai de livraison: 26 jours
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1): 1/8
Type de vis d'assemblage M (M1): Rc
Vis d'assemblage nominale M (M1): 1/8B(6A)
Packaging: Conditionnement propre qualité équivalente M3.5
Size of Body: 1
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LQ1H1A-F
Référence pièce
|
---|
LQ1H1A-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 | 26 jours | 1/8 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion filetage à tuyau | Female Threaded straight | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Filetage interne / Taille en pouces, le numéro d'article est le suivant: LQ1H1A-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LQ1H1A-F.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Packaging
Size of Body
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LQ1H1A-FN |
LQ1H2A-F |
LQ1H2A-FN |
LQ1H2B-F |
LQ1H2B-F-1 |
LQ1H2D-F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Packaging | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 | 26 jours | 1/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
30.97 € | 1 | 26 jours | 1/4 | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
30.97 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
30.97 € | 1 | 26 jours | - | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
30.61 € | 1 | 26 jours | - | Rc | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
30.97 € | 1 | 26 jours | 1/4 | Rc | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 |