LQ1R-F, Té femelle en bout Raccords en fluoropolymère / Hyper raccords en pouces (LQ1R1A-F)

LQ1R-F, Té femelle en bout Raccords en fluoropolymère / Hyper raccords en pouces LQ1R1A-F

Détails du produit:

Référence fabricant: LQ1R1A-F

Marque: SMC

Prix: 42.27

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: PFA

D.E. de tube applicable (pouces) D (D1): 1/8

Type de vis d'assemblage M (M1): Rc

Vis d'assemblage nominale M (M1): 1/8B(6A)

Packaging: Conditionnement propre qualité équivalente M3.5


(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LQ1R1A-F

Référence pièce
LQ1R1A-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Packaging Size of Body

42.27 €

1 26 jours PFA1/8Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.51

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) Type de connexion multipoint filetage à tuyau Female Run Tee
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Vous vous trouvez sur la page de LQ1R-F, Té femelle en bout Raccords en fluoropolymère / Hyper raccords en pouces, le numéro d'article est le suivant: LQ1R1A-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LQ1R1A-F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LQ1R2A-F
LQ1R3A-F
LQ1R3A-FN
LQ1R3B-F
LQ1R3B-FN
LQ1R3C-F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Packaging Size of Body

46.60 €

1 26 jours PFA1/4Rc1/8B(6A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

57.76 €

1 26 jours PFA3/8Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA3/8NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA1/4Rc1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA1/4NPT (Female thread)1/4B(8A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

57.76 €

1 26 jours PFA3/8Rc3/8B(10A)Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

Assistance technique