PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 3 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 3 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 4 | - | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 3 | - | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | R | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 4 | - | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 4 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 6 | - | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | R | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 10 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | 1 pièces |
PTFE | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | R | 3/4B(20A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 12 | - | R | 3/4B(20A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | R | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 19 | - | R | 1B(25A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | 1 pièces |
PFA | [Filetage <-> tube, raccordement] Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | 25 | - | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | 1 pièces |