Référence fabricant: LQ1B2D-M
Marque: SMC
Prix: 38.13 €
Délai de livraison: 26 jours
Matériau du corps principal: PFA
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1): 1/4
Type de vis d'assemblage M (M1): R
Vis d'assemblage nominale M (M1): 1/4B(8A)
Packaging: Conditionnement propre qualité équivalente M3.5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LQ1B2D-M
Référence pièce
|
---|
LQ1B2D-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/4 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 |
Loading...
Type | Fitting Body | Type de connexion | Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) | Type de connexion multipoint filetage à tuyau | Male Branch Tee |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de LQ1B-M, Té de branchement mâle Raccords en fluoropolymère / Hyper raccords en pouces, le numéro d'article est le suivant: LQ1B2D-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LQ1B2D-M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Packaging
Size of Body
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LQ1B1A-M |
LQ1B2A-MN |
LQ1B2D-MN |
LQ1B3A-M |
LQ1B3A-MN |
LQ1B3B-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Packaging | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/8 | R | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
38.11 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/4 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
48.15 € | 1 | 26 jours | PFA | 3/8 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 jours | PFA | 3/8 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 jours | PFA | 1/4 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 |