Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Union Tee LQ1T External Appearance
Union Tee LQ1T dimensional drawing
Dimensional drawing for size 1
Dimensional drawing for sizes 2 to 5
Dimensional drawing for size 6
Model | Applicable tube outer diameter | B | E | F | G | H | L | M | Minimum hole diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1T1A | 1/8 " | 2 | 10 | 4 | 8 | - | 18.5 | 11.5 | 1.8 |
LQ1T2A□□ | 1/4 " | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 16.5 | 3.6 |
LQ1T2B□□ | 3/16 " | 2.9 | |||||||
LQ1T2C□□ | 1/8 " | 1.8 | |||||||
LQ1T3A□□ | 3/8 " | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 23 | 5.8 |
LQ1T3B□□ | 1/4 " | 3.6 | |||||||
LQ1T4A□□ | 1/2 " | 6 | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 28 | 9 |
LQ1T4B□□ | 3/8 " | 5.8 | |||||||
LQ1T5A□□ | 3/4 " | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 39 | 15 |
LQ1T5B□□ | 1/2 " | 9 | |||||||
LQ1T6A□□ | 1 " | 8 | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 49 | 21.2 |
LQ1T6B□□ | 3/4 " | 15 |
*(E): Shows the approximate dimension of the inserted tubing from the end of the nut.
Units for dimensions other than applicable tube outer diameter: mm
Item | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
Material | New PFA Note: | |||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.0 MPa | |||||
Withstand pressure | Refer to the withstand pressure and heat resistance performance curves. | |||||
Operating temperature | 0 to 200℃ |
Note: For made-to-order products, the main body of the fitting is made of PTFE.
Union Tee LQ1T withstand pressure and heat resistance performance
Type of line
Using the dedicated tube connecting tool (example)
1. Use the dedicated tool for connecting tubes.
Body size | Torque (N·m) |
---|---|
2 | 0.3 to 0.4 |
3 | 0.8 to 1.0 |
4 | 1.0 to 1.2 |
5 | 2.5 to 3.0 |
6 | 5.5 to 6.0 |
Note: For body size 1, tighten by hand.
2. Tighten the nut as far as the end surface of the main body. In order to confirm that it has properly reached the end surface of the main body, tighten by a further 1/8th (approx.) of a turn.
You will know that you have sufficiently tightened the nut if it will turn no further past this point. Be sure to also refer to the appropriate tightening torques shown to the left for when tubing/piping.
Référence pièce
|
---|
LQ1T1A |
LQ1T2A |
LQ1T2B |
LQ1T2B2C |
LQ1T2B-1 |
LQ1T3A |
LQ1T3A3B |
LQ1T3B |
LQ1T3B3A |
LQ1T4A |
LQ1T4A4B |
LQ1T4A-1 |
LQ1T4B |
LQ1T4B4A |
LQ1T5A |
LQ1T5A5B |
LQ1T5A-1 |
LQ1T5B |
LQ1T5B5A |
LQ1T6A |
LQ1T6A6B |
LQ1T6B |
LQ1T6B6A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | D.E. de tube applicable (pouces) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 1/8 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 1 | ||
36.65 € | 1 | 4 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 1/4 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
36.60 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
36.60 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | - | 1/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
36.24 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
55.31 € | 1 |
Jour même
Stock | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 3/8 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
55.31 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/8 | 1/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
55.31 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 1/4 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
55.31 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1/4 | 3/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
69.26 € | 1 |
Jour même
Stock | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 1/2 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
69.26 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1/2 | 3/8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
68.81 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 1/2 | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
69.26 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 3/8 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
69.26 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/8 | 1/2 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
117.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 3/4 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
117.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/4 | 1/2 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
116.60 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 3/4 | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
117.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 1/2 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
117.23 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1/2 | 3/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
249.13 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 1 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
249.24 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 1 | 3/4 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
249.24 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccords-unions en T | - | 3/4 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
249.24 € | 1 | 26 jours | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | Reducing Union Tee | 3/4 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau
Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
D.E. de tube applicable (pouces) D2
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles